MAX5971A
MAX5971A
新規設計には非推奨MOSFET内蔵、シングルポート、40W、IEEE 802.3af/at PSEコントローラ
0.5ΩパワーMOSFETおよび検出抵抗器内蔵、40W、シングルポート、IEEE 802.3af/at準拠PSEコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.12
Viewing:
製品情報
- IEEE 802.3af/at準拠
- シングルポートPSEアプリケーション:40W (max)
- 0.5ΩパワーMOSFETおよび検出抵抗内蔵
- PD検出および分類
- 設定可能なクラス5 PD用の電流制限
- レガシー機器用の大容量検出
- DCおよびACの負荷除去検出の両方をサポート
- 電流フォールドバックおよびデューティサイクル制御の電流制限
- ポートステータス用LEDインジケータ
- ダイレクト高速シャットダウン制御機能
- 省スペース28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX5971Aは、IEEE® 802.3af/at準拠のPSEで使用するために設計されたシングルポート給電機器(PSE)パワーコントローラです。このデバイスは、受電機器(PD)の検出、分類、電流制限、およびDCとACの負荷切断検出を提供します。MAX5971Aは、ソフトウェア設定を必要とせずに自動的に動作し、パワーMOSFETおよび検出抵抗を内蔵しています。このデバイスは、ハイパワーPDの検出と分類に対応する新しいクラス5および2イベント分類もサポートしています。MAX5971Aは、最大40Wをシングルポート(クラス5対応)に供給し、レガシーPDの大容量検出も提供します。
MAX5971Aは、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、入力過電圧ロックアウト、温度過昇検出、起動時の出力電圧スルーレート制限、およびLEDステータス表示を備えています。
MAX5971Aは、省スペースの28ピンTQFN (5mm x 5mm)のパワーパッケージで提供され、拡張温度範囲の-40℃~+85℃が保証されています。
アプリケーション
- 産業オートメーション機器
- シングルポートPSEエンドポイントアプリケーション
- シングルポートPSEパワーインジェクタ(ミッドスパンアプリケーション)
- スイッチ/ルータ
- 無線LANアクセスポイント/WiMAX™基地局
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5971AETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5971AETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。