MAX5959

製造中止

クワッドPCI Express、ホットプラグコントローラ

業界初、基板スペースとコストを節約する、クワッド、PCI Expressホットプラグコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • PCIe準拠
  • 4つのPCIeスロットの12V、3.3V、および3.3V (補助)をホットスワップ
  • 補助電源レイル用のパワーMOSFET内蔵
  • di/dtおよびdV/dtを制御
  • アクティブな電流制限によって過電流/短絡状態から保護
  • プログラマブルな電流制限タイムアウト
  • プログラマブルなパワーオンリセット(POR)付きアクティブローPWRGD信号出力(デフォルト160ms)
  • 過電流または温度過昇フォルト発生後にラッチ付きアクティブローFAULT信号出力
  • 4msデバウンス付きのアテンションスイッチ入力/出力
  • 存在検出入力
  • 強制オン入力により試験/デバッグを円滑化
  • サーマルシャットダウン
  • SMBusを通じてI/Oエキスパンダを制御可能
MAX5959
クワッドPCI Express、ホットプラグコントローラ
MAX5959、MAX5960:標準アプリケーション回路
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
MAX5916 製造中止 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
MAX5915 製造中止 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5960LEVCMAXQU

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L

機能と利点

  • Demonstrates PCI Express x16 Quad Hot-Plug Design
  • Independent Output Controls for Each Channel
    • 12V and Up to 5.5A (Adjustable)
    • 3.3V and Up to 3.3A (Adjustable)
    • 3.3VAUX and Up to 0.550A
  • Evaluates Hot-Plugging PCI Express x1, x4, x8, or x16 Line Cards
  • Demonstrates Input Inrush Current Control
  • Demonstrates Output Overcurrent/Short-Circuit Protection
  • Undervoltage Lockout Protection for 12V, 3.3V, and 3.3V Auxiliary Supplies
  • Configurable Power-On Reset (POR)
  • Independent On/Off Controls for Each Channel's 12V/3.3V Main and 3.3V Aux Power
  • Latched Output (MAX5960L) after Fault Conditions; also Evaluates MAX5959A, MAX5960A Autoretry
  • Input/Output Interface Using MAX7313 I/O Expanders (SMBus Interface) or Local Control
  • Can Be Controlled Locally Without Software
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Software
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX5960L evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount quad hot-plug controller printed-circuit board (PCB) with four PCI Express® hot-plug slots. The circuit uses a MAX5960L IC in an 80-pin TQFP package. The EV kit provides independent power control for the 12V, 3.3V, and 3.3V auxiliary outputs at four PCI Express x16 connectors. The EV kit demonstrates the MAX5960L IC's inrush current control, output overcurrent/short-circuit protection, and input undervoltage monitoring features.

The MAX5960L IC controls two separate external n-channel MOSFETs for the 12V and 3.3V outputs of each channel, respectively. Additionally, the MAX5960L has internal MOSFETs that control the 3.3V auxiliary outputs of channels A, B, C, and D. Switches are provided to independently enable/disable each channels' main (12V, 3.3V) and auxiliary supply (3.3V).

The MAX5960L EV kit can be reconfigured for evaluating a x1, x4, or x8 PCI Express quad hot-plug design. Alternatively, the EV kit can also be used to demonstrate the MAX5960L hot-plug features without using the PCI Express x16 connectors.

The EV kit includes three MAX7313 I/O expanders that enable communication through an SMBus™ interface for the MAX5960L signals and some of the PCI Express channel signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the SMBus interface. Simple Windows® 98SE/2000/XP-compatible software is provided to access each MAX7313 I/O expander register at the bit level. The MAX5960L EV kit can also be used in local control, without any software.

Order the MAX5960LEVCMAXQU for a complete PC-based evaluation of the MAX5960L. Order the MAX5960LEVKIT if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX5960L.

MAX5960LEVKIT

Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L

機能と利点

  • Demonstrates PCI Express x16 Quad Hot-Plug Design
  • Independent Output Controls for Each Channel
    • 12V and Up to 5.5A (Adjustable)
    • 3.3V and Up to 3.3A (Adjustable)
    • 3.3VAUX and Up to 0.550A
  • Evaluates Hot-Plugging PCI Express x1, x4, x8, or x16 Line Cards
  • Demonstrates Input Inrush Current Control
  • Demonstrates Output Overcurrent/Short-Circuit Protection
  • Undervoltage Lockout Protection for 12V, 3.3V, and 3.3V Auxiliary Supplies
  • Configurable Power-On Reset (POR)
  • Independent On/Off Controls for Each Channel's 12V/3.3V Main and 3.3V Aux Power
  • Latched Output (MAX5960L) after Fault Conditions; also Evaluates MAX5959A, MAX5960A Autoretry
  • Input/Output Interface Using MAX7313 I/O Expanders (SMBus Interface) or Local Control
  • Can Be Controlled Locally Without Software
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Software
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX5960L evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount quad hot-plug controller printed-circuit board (PCB) with four PCI Express® hot-plug slots. The circuit uses a MAX5960L IC in an 80-pin TQFP package. The EV kit provides independent power control for the 12V, 3.3V, and 3.3V auxiliary outputs at four PCI Express x16 connectors. The EV kit demonstrates the MAX5960L IC's inrush current control, output overcurrent/short-circuit protection, and input undervoltage monitoring features.

The MAX5960L IC controls two separate external n-channel MOSFETs for the 12V and 3.3V outputs of each channel, respectively. Additionally, the MAX5960L has internal MOSFETs that control the 3.3V auxiliary outputs of channels A, B, C, and D. Switches are provided to independently enable/disable each channels' main (12V, 3.3V) and auxiliary supply (3.3V).

The MAX5960L EV kit can be reconfigured for evaluating a x1, x4, or x8 PCI Express quad hot-plug design. Alternatively, the EV kit can also be used to demonstrate the MAX5960L hot-plug features without using the PCI Express x16 connectors.

The EV kit includes three MAX7313 I/O expanders that enable communication through an SMBus™ interface for the MAX5960L signals and some of the PCI Express channel signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the SMBus interface. Simple Windows® 98SE/2000/XP-compatible software is provided to access each MAX7313 I/O expander register at the bit level. The MAX5960L EV kit can also be used in local control, without any software.

Order the MAX5960LEVCMAXQU for a complete PC-based evaluation of the MAX5960L. Order the MAX5960LEVKIT if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX5960L.

MAX5960LEVCMAXQU
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L
MAX5960LEVKIT
Evaluation Kit/Evaluation System for the MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L

最新のディスカッション

MAX5959に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品