利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 受電側機器とのインタフェース
    • IEEE 802.3af準拠のPDインタフェースを完全内蔵
    • PD検出およびプログラマブルな分類シグネチャ
    • 検出時の10µA以下のリーク電流オフセット
    • 切断および突入電流制限用のMOSFET内蔵
    • ゲート出力によって内蔵の絶縁用FETを外部制御
    • プログラマブルな突入電流の制御/ULVO
    • PGOOD/アクティブローPGOOD出力によってPWMコントローラをイネーブル
  • PWMコントローラ
    • 広い入力電圧範囲:18V~67V
    • 絶縁(フォトカプラなし)または非絶縁電源
    • 電流モード制御
    • 前縁ブランキング
    • 内部で275kHz ±10%にトリミングの発振器
    • ソフトスタート
MAX5942B
IEEE 802.3af、受電側機器(PD)用Power over Ethernetインタフェース/PWMコントローラ
MAX5942A、MAX5942B:標準動作回路
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
MAX5942Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品