MAX5934A

フォルト管理およびステータス極性が選択可能な高正電圧、ホットスワップコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • +9V~+80Vの電源に対して安全にホットスワップ(MAX5934A)
  • 通電中のバックプレーンに対してボードを安全に着脱
  • ピン選択可能なアクティブローまたはアクティブハイのパワーグッド出力
  • ピン選択可能なラッチまたは自動再試行フォルト管理
  • プログラマブルなフォールドバック電流制限
  • 外付けnチャネルMOSFETのハイサイド駆動
  • サーマルシャットダウン内蔵
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • ピン選択可能なデューティサイクルオプション(0.94%、1.88%、3.75%)

MAX5934/MAX5934Aは、+9V~+80V (MAX5934A)の正電源レイル用の全機能内蔵ホットスワップコントローラです。MAX5934は、+33V~+80Vの電源レイルに最適化されています。これらの製品は、バックプレーン電源レイルにグリッチを発生させずに、通電中のバックプレーンに対して回路カードを安全に着脱することを可能とします。MAX5934/MAX5934Aは、プログラマブルなアナログフォールドバック電流制限、低電圧ロックアウト、および外付けnチャネルMOSFETを通した出力電圧のプログラマブルスルーレートを可能とします。また、これらの製品が、プログラム設定する時間を超えて電流制限状態にある場合は、外付けnチャネルMOSFETをオフとし、その状態を維持します。

MAX5934/MAX5934Aは、ピン選択可能なPWRGD_アサート極性(アクティブローまたはアクティブハイ)およびピン選択可能なフォルト管理(ラッチまたは自動再試行)を装備しています。その他の機能として、回路ブレーカフォルト後の自動リスタート、選択可能なデューティサイクル(DC)オプション、および温度過昇から保護するサーマルシャットダウンモードなどがあります。

MAX5934/MAX5934Aは拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、16ピンQSOPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 24V/48V産業用/アラームシステム
  • 電子回路ブレーカ
  • 活線基板挿入
  • 産業用ハイサイドスイッチ/回路ブレーカ
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX5934A
フォルト管理およびステータス極性が選択可能な高正電圧、ホットスワップコントローラ
MAX5934、MAX5934A:標準アプリケーション回路
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
保護スイッチ & コントローラ 3
MAX5932 製造中 高正電圧、ホットスワップコントローラ
MAX5933 新規設計には非推奨 高正電圧、ホットスワップコントローラ
MAX5947 製造中 高正電圧、ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5934Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品