MAX5933E

高正電圧、ホットスワップコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • LT1641-2とピン/機能コンパチブル(MAX5947B)
  • +9V~+80Vの電源範囲に対して安全にホットスワップ(MAX5947A/B/C)
  • 通電中のバックプレーンに対してボードを安全に着脱
  • ラッチ/自動再試行管理
  • アクティブローまたはアクティブハイのパワーグッド出力
  • プログラマブルなフォールドバック電流制限
  • 外付けnチャネルMOSFETのハイサイド駆動
  • サーマルシャットダウン内蔵
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 過電圧保護
  • ユーザプログラマブルな電源電圧の立上り速度

MAX5933A~MAX5933F/MAX5947A/B/Cは、+9V~+80Vの正電源レイル用の全機能内蔵ホットスワップコントローラ(MAX5947A/B/C)であり、バックプレーン電源レイルにグリッチを発生させずに、通電中のバックプレーンに対して回路カードを安全に着脱することができます。MAX5947Bは、LT1641-2とピン/機能コンパチブルです。その他のデバイスは、アクティブハイまたはアクティブローのパワーグッド出力(PWRGD//PWRGD)の選択、ラッチ/自動再試行フォルト管理、および3.75%または0.94%の自動再試行デューティサイクルオプションなどの追加機能を備えています(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。

MAX5933A~MAX5933Fは+31Vのデフォルト低電圧ロックアウトスレッショルドで提供され、+33V~+80Vの電源電圧範囲で動作します。MAX5947A/B/Cは、+8.3Vのデフォルト低電圧で提供されます。全デバイスとも、プログラマブルなアナログフォールドバック電流制限を備えています。デバイスが設定された時間を超えて、電流制限状態にとどまる場合は、外付けnチャネルMOSFETはラッチオフされるか(MAX5933A/MAX5933C/MAX5947A)、またはタイムアウト遅延後に自動再始動するように設定されます(MAX5933B/MAX5933D/MAX5933E/MAX5933F/MAX5947B/MAX5947C)。

MAX5933_およびMAX5947_は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。これらのデバイスは、8ピンSOパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 24V/48V産業用/アラームシステム
  • 電子回路ブレーカ
  • 活線基板挿入
  • 産業用ハイサイドスイッチ/回路ブレーカ
  • ネットワークルータおよびスイッチ

MAX5933E
高正電圧、ホットスワップコントローラ
MAX5933A、MAX5933B、MAX5933C、MAX5933D、MAX5933E、MAX5933F、MAX5947A、MAX5947B、MAX5947C:標準アプリケーション回路
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
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX5932 製造中 高正電圧、ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX5933A
  • MAX5933B
  • MAX5933C
  • MAX5933D
  • MAX5933E
  • MAX5933F
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX5933Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品