MAX5925

製造中

1V~13.2V、検出抵抗器不要のnチャネルホットスワップコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VCC > 2.25Vの場合、1V~13.2Vでホットスワップ可能
  • ハイサイドnチャネルMOSFETを駆動
  • RSENSEの有無にかかわらず動作
  • 温度補償RDS(ON)検出
  • ターンオン時の負荷の短絡に対する保護
  • サーキットブレーカのスレッショルド調整可能
  • プログラム可能なスルーレート制御
  • プログラム可能なターンオン電圧
  • オートリトライまたはラッチ付障害管理
  • 10ピンµMAX®または16ピンQSOPパッケージ
MAX5925
1V~13.2V、検出抵抗器不要のnチャネルホットスワップコントローラ
MAX5924、MAX5925、MAX5926:ファンクションダイアグラム
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
保護スイッチ & コントローラ 2
MAX4271 製造中 オートリトライ、DualSpeed/BiLevelフォルト保護付き、3V~12V、電流制限、ホットスワップコントローラ
MAX4272 製造中 オートリトライ、DualSpeed/BiLevelフォルト保護付き、3V~12V、電流制限、ホットスワップコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX5925A
  • MAX5925B
  • MAX5925C
  • MAX5925D
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX5926EVKIT

MAX5926の評価キット

機能と利点

  • VS電圧範囲:1V~VCC
  • VCC電圧範囲:2.25V~13.2V
  • RSENSE不要
  • 全温度範囲でRDS(ON)をトラッキング
  • ラッチモード
  • 調整可能なスルーレート
  • 短絡検出
  • パワーグッド出力

製品詳細

MAX5926の評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5926を評価するように設計されています。このホットスワップ電源(VS)は、デバイス電源(VCC)が2.25V以上で、VSがVCCを超えない場合に、1V~13.2Vの範囲となります。

電流トリップの設定値は、フル負荷5Aシステムの場合、約6Aです。実際の電流トリップ設定値は、温度や、RCB、RCBF、ICB、VCB_OS、およびRDS(ON)の許容誤差によって決まります。

MAX5926のEVキットは、ジャンパを使って、イネーブル(EN1、アクティブローEN2)、フォルト管理(LATCH)、温度係数のトラッキング(TC)、調整可能な出力スルーレート(SLEW)、およびパワーアップ短絡検出(SC_DET)をアクティブ状態にできるように、便利に設計されています。

アプリケーション

  • 基地局
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ポータブルデバイスベイ
  • RAID
  • リモートアクセスサーバ
  • サーバ

MAX5926EVKIT
MAX5926の評価キット

最新のディスカッション

MAX5925に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品