MAX5921
製造中外付けRSENSEおよび大ゲートプルダウン電流、-48Vホットスワップコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.21
製品情報
- 通電中の-48Vバックプレーンに安全に基板を挿入と取外し可能
- LT1640/LT4250とピンコンパチブル
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- 短絡状態時のゲートプルダウン電流:450mA
- 指数関数的ゲートプルダウン電流
- 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
- プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
- 動作電圧:-20V~-80V
- プログラマブルな過電圧保護
- 内蔵グリッチフィルタによるプログラマブル低電圧ロックアウト
- 過電流障害積分器
- 短絡負荷時の電源遮断
- パワーグッド制御出力
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETを保護
ホットスワップコントローラのMAX5921/MAX5939を使うと、回路カードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラグすることができます。MAX5921/MAX5939は-20V~-80Vで動作し、-48V電源システムに最適です。これらのデバイスはLT1640/LT4250とピンコンパチブルであり、それらの製品に優る改良された機能を提供します。
MAX5921/MAX5939は回路カードのターンオンを制御し、基板コネクタ/部品の損傷および電源レイルのグリッチを排除します。MAX5921/MAX5939は、低電圧、過電圧、および過電流保護を備えています。これらの製品は、入力電圧が許容範囲内に安定してから、負荷への電源投入を確実に行います。
MAX5921およびMAX5939はともに、 障害状態が発生した場合に外付けMOSFET をターンオフして、過電流と短絡状態からシステムを保護します。MAX5921/MAX5939は、負荷への電源をターンオフせずに、負荷電流を安全なレベルまで抑えて、入力電圧ステップから保護します。
これらのデバイスは、オープンドレイン型のパワーグッドステータス出力、アクティブローPWRGDまたはPWRGDを備え、後続のコンバータをイネーブルにすることができます(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」参照)。過熱時に外付けMOSFETを保護するサーマルシャットダウン機能も内蔵しています。MAX5939は、ラッチ付障害出力を備えています。MAX5921は、障害状態後の自動再試行回路を内蔵しています。
MAX5921/MAX5939は8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- 電話局ラインカード
- ネットワークルータおよびスイッチ
- サーバラインカード
- テレコムラインカード
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5921AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921FESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5921FESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX5921AESA+ | 製造中 | |
| MAX5921AESA+T | 製造中 | |
| MAX5921EESA+ | 製造中 | |
| MAX5921EESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX5921AESA+T | 製造中 | |
| MAX5921EESA+T | 製造中 | |
| MAX5921FESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5921BESA+ | 製造中 | |
| MAX5921BESA+T | 製造中 | |
| MAX5921FESA+ | 製造中 | |
| MAX5921FESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX5921A
- MAX5921B
- MAX5921E
- MAX5921F
SPICEモデル 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。