MAX5910
製造中+65V、Simple Swapperホットスワップスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
製品情報
- +10V~+65V電源に対する安全なホットスワップ
- IEEE 802.3AF準拠(MAX5917A)
- 500µF負荷でのスタートアップ(MAX5917A)
- 280mA電流制限(MAX5910)
- 567mA電流制限(MAX5917A)
- 420mA電流制限(MAX5917B)
- ゼロ電流負荷検出
- 2.2ΩパワーFET内蔵
- ステータス出力がフォルト状態を通知
- 内部スイッチ保護回路
- サーマルシャットダウン内蔵
MAX5910/MAX5917は、正電源レイル用の完全集積化ホットスワップスイッチです。これらのデバイスによって、バックプレーン電源レイルにグリッチを発生させることなく、回路基板をバックプレーンまたはポートに対して安全に挿抜することができます。また、これらのデバイスは、各種回路パラメータを監視し、フォルト状態が発生した場合は負荷を遮断して、ロジックレベルのアクティブローIFAULT信号を警報としてホストに出力します。MAX5910/MAX5917は、+10V~+65Vの入力電圧で動作します。これらのデバイスは、IP電話など、インターネット機器のホットプラグができるように設計されていますが、アプリケーションはこれに限定されません。
スタートアップ中に、内蔵パワーFETによって、パックプレーン電源から負荷までの電流が制限されます(MAX5910では280mA、MAX5917Aでは567mA、MAX5917Bでは420mA)。スタートアップ後、FETのオン抵抗が減少します。安定な動作を確保するために、MAX5910/MAX5917は内蔵FETの損傷を防止する保護機能を備えています。これらのデバイスは、正のロジック入力信号(+3.3Vまたは+5V)に応答するイネーブル入力を備えているため、ホストシステムは負荷を遮断することが可能です。
MAX5910/MAX5917 Simple Swapper™ホットスワップICは、低電圧ロックアウト(UVLO)、パワーノットグッド、ゼロ電流検出、およびサーマルシャットダウンのフォルト状態に関する4つのパラメータを監視します。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。MA5910は8ピンSOパッケージで提供され、MAX5917A/Bは16ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- インターネット機器
- IP電話
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- Power over LAN
- Power over MDI
- 遠隔パワー分配
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5910ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5910ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める