MAX5861

製造中

DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器

低電力、全機能内蔵、シンボル-RFソリューション、7mW/MHz、BGA (12mm × 18mm)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高密度ケーブルダウンストリーム変調器
    • 最大6つの192MHzブロックを組み合わせ(32 × 6MHz SCQAMチャネルおよびDOCSIS 3.1 OFDMチャネル)
    • 14ビット4.9152Gsps RF-DAC内蔵
  • 高い柔軟性と設定能力
    • ITU-T J.83 Annex A、B、およびC SCQAMチャネル
    • IFFT処理D3.1 OFDMチャネル
    • LVDSまたはSSTL 1.2/1.5 DDRデータポート
    • 1つの10ビットSCQAMポート:160チャネル容量
    • 2つの9ビットOFDMポート:6 OFDMチャネル容量
    • チャネル帯域幅:
    • 1MHz~8MHz (SCQAM)
    • 24MHz/48MHz/96MHz/192MHz (OFDM)
    • 192MHz IFFTバイパスモード
    • 完全なSCQAMアジリティ:192MHzブロック内
    • ブロックアジリティ:1218MHz出力帯域幅内
  • 追加機能によってRF設計を容易化
    • 設定可能なデジタルプリディストーション
    • 高出力パワー:9dBm (ピークCW)
  • 低電力、小型ソリューション
    • 5.9W (128 SCQAM + 2 OFDMチャネル時)
    • 動作温度範囲:TA = -40℃~TJ = +110℃
    • 308ピンLFBGAパッケージ(12mm × 18mm)
MAX5861
DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器
MAX5861:簡易ブロックダイアグラム
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
D/Aコンバータ(DAC) 2
MAX5860 新規設計には非推奨 スケーラブル高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器
MAX5862 新規設計には非推奨 高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5861EVKIT

MAX5861の評価キット

機能と利点

  • 最大160のSCQAMチャネルおよび/または6つのOFDMチャネルを評価
  • 最大6ブロックを一度にパワーオン(ブロックは1つのOFDMチャネルまたは32チャネルSCQAMブロックとして定義)
  • 単一入力電源電圧:5.0V
  • 更新レート:最大4.9152Gsps
  • 必要に応じてXilinx® VC707データソースボードと直接インタフェース可能
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7/8対応ソフトウェア
  • SPIインタフェース制御搭載(MAX5861用)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
  • VC707の動作のGUI制御
  • 疑似ランダムビットシーケンス(PRBS)テストパターンファイル
  • 実証済み10層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5861の評価キット(EVキット)は、デジタルアップコンバータ(DUC)とRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)を内蔵した高密度ダウンストリームケーブルSCQAMおよびOFDM変調器のMAX5861を搭載しています。MAX5861のDUCはSCQAMおよびOFDMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを完全なアジリティで実行し、さらに14ビット5Gsps RF-DACを駆動します。このデバイスは、単一のRFポート上で47MHz~1218MHzの周波数で最大160のDOCSIS®準拠6MHz QAMチャネル(または最大120の8MHz QAMチャネル)のRF信号をデジタル合成します。MAX5861デバイスは最大6チャネルのOFDM IFFT処理を提供します。各OFDMチャネルは最大192MHzの帯域幅を提供し、組み合わせによって1152MHzの変調帯域幅が可能です。MAX5861は同時に最大6ブロックのパワーオンに対応可能で、ブロックは1つのOFDMチャネルまたは32チャネルSCQAMブロックとして定義されます。MAX5861のEVキットは、超低消費電力のDOCSIS 3.1ソリューションをターゲットとする高密度SCQAMおよびOFDM変調の完全なシステムソリューションを提供します。

MAX5861のEVキットをXilinx VC707評価キット上のFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5861の3つの入力ポートおよび各種制御信号の通信が可能です。

このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7/8対応ソフトウェアを備え、MAX5861の全レジスタの設定、SPIインタフェースの制御、VC707 FPGAの制御、および温度監視のための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • CCAP、エッジQAM、CMTS
  • DOCSIS 3.0/3.1およびDVB-C/C2
  • 集合住宅用ユニット(MDU)、ミニヘッドエンド
  • リモートPHY、同軸メディアコンバータ

MAX5861EVKIT
MAX5861の評価キット

最新のディスカッション

MAX5861に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品