MAX5622
製造中止16チャネルサンプル/ホールド出力付き、16ビットDAC
多数のプログラマブル電圧が必要なアプリケーション向け、16チャネルのサンプル/ホールド出力付き、16ビットDAC
製品情報
- SRAMおよびシーケンサ付き16ビットDACおよび16チャネルSHA内蔵
- 電圧出力数:16
- 出力リニアリティ:0.005%
- 出力分解能:200µV
- フレキシブルな出力電圧範囲
- リモートグランド検出
- 高速順次ローディング:1.3µs (各レジスタにつき)
- バースト/即時モードアドレス指定
- 利得およびオフセット設定に外付け部品不要
- 出力クランプダイオード内蔵
- 3種類の出力インピーダンスオプション
- MAX5621 (50Ω)、MAX5622 (500Ω)、およびMAX5623 (1kΩ)
MAX5621/MAX5622/MAX5623は、多数のプログラマブル電圧を必要とするアプリケーション用の16個のサンプル/ホールド(SHA)出力付き16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、クロック発振器と、内部SRAMからのコードでDACを更新するシーケンサとを内蔵しています。オフセットと利得の設定に外付け部品は不要です。
MAX5621/MAX5622/MAX5623は、出力電圧範囲が-4.5V~+9.2Vです。その他の特長として、1ステップ当たり200µVの分解能、およびフルスケール範囲(FSR)での0.005% (typ)の出力直線性誤差などがあります。各SHAは、100kHzのリフレッシュ速度で320µsごとに更新されるため、出力ドループを無視することができます。リモートグランド検出によって、各出力は個々のデバイスのローカルグランドを基準にすることができます。
これらのデバイスは、20MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応の3線式シリアルインタフェースを介して制御されます。即時更新モードでは、どのチャネルの出力も20µs以内に更新することが可能です。Burst Mode®では、単一の高速データバーストで複数の値をメモリにロードすることができます。すべてのチャネルは、データのロード後330µs以内に更新されます。各デバイスは、出力クランプとフィルタ処理用出力抵抗器を備えています。MAX5621は、出力インピーダンスが50Ωで、最大250pFの容量を駆動することができます。MAX5622は、出力インピーダンスが500Ωで、最大10nFの容量を駆動することができます。MAX5623は、出力インピーダンスが1kΩで、最大10nFの容量を駆動することができます。MAX5621/MAX5622/MAX5623は、64ピンTQFP (10mm x 10mm)および68ピンThin QFN (10mm x 10mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 産業用プロセス制御
- 計測
- MEMSミラーサーボ制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5622に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める