MAX5096

製造中止

低自己消費電流リニアレギュレータモード付き、40V、600mAバックコンバータ

業界初、低IQ LDOモード付き、車載バックコンバータ、4Vコールドクランクから40V入力にシームレスに動作

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率のスイッチャモード(バックモード)または低自己消費電流のリニアレギュレータ(LDOモード)動作
  • 広い動作入力電圧範囲
    • +5V~+40Vのバックモード
    • +4V~+40VのLDOモード
  • 電圧バージョン:固定(3.3Vまたは5V)および可変(1.24V~11V)出力
  • シャットダウン電流:6µA (typ)
  • 固定スイッチング周波数:135kHzまたは330kHz
  • 外部周波数同期
  • 可変ソフトスタート
  • 可変タイムアウト期間付きマイクロプロセッサリセット(アクティブローRESET)回路内蔵
  • 熱および短絡保護
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 放熱特性を高めたパッケージの消費電力
    • 2.6W (TA = +70℃の場合) (16ピンTQFN)
    • 1.7W (TA = +70℃の場合) (20ピンTSSOP)
MAX5096
低自己消費電流リニアレギュレータモード付き、40V、600mAバックコンバータ
MAX5096、MAX5097:簡易ダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX5097 製造中 低自己消費電流リニアレギュレータモード付き、40V、600mAバックコンバータ
MAX5080 製造中 1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5033 製造中 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5097AEVKIT

MAX5097Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~40V (バックモード)
  • 入力電圧範囲:4V~40V (LDOモード)
  • 最大600mAで3.3V出力(バックモード)
  • 低自己消費電流で最大100mAの3.3V出力(LDOモード)
  • 設定可能な出力電圧
  • スイッチング周波数:330kHz
  • 外部クロックと同期可能
  • オープンドレインRESET出力用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5097Aの評価キット(EVキット)は、高効率を示す標準動作回路構成としたMAX5097Aを検証します。このEVキット回路は、16ピンTQFNパッケージで提供されるMAX5097A ICを搭載しています。このEVキットは5V~40Vの入力電源で動作可能です。

MAX5097AのEVキットは電流モードDC-DCステップダウンレギュレータ(バックモード)と、選択可能な軽負荷時の動作用の低自己消費電流LDOレギュレータ(LDOモード)を搭載しています。ステップダウンレギュレータは、最大600mAの出力電流で3.3V出力を供給します。LDOモードでは、MAX5097A ICは最大100mAの出力電流を供給します。EVキット回路のステップダウンレギュレータは330kHzのスイッチング周波数で動作するため、出力に小容量セラミックコンデンサを使用することができます。MAX5097Aは、外部ディジタルクロックと同期することができます。

適切な外付け部品を選択すると、MAX5097AのEVキットをその他の出力電圧に変更することができます。このEVキット回路は、ソフトスタート、出力電流制限、およびオープンドレイン、アクティブロー、リセット出力用PCBパッドを搭載しています。

MAX5097AEVKIT
MAX5097Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX5096に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品