MAX5090B

製造中

2A、76V、高効率MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ

厳しい車載環境に耐えるように設計

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:6.5V~76V
  • 電圧バージョン:固定(3.3V、5V)および可変(1.265V~11V)出力
  • 出力電流:2A
  • 最高効率:92%
  • 0.26ΩのハイサイドDMOS FET内蔵
  • 無負荷時の自己消費電流:310µA
  • シャットダウン電流:19µA
  • 周波数補償回路内蔵
  • 固定スイッチング周波数:127kHz
  • 外部周波数同期
  • 熱シャットダウンおよび短絡電流制限
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージ
  • 損失電力:2.67W (+70℃において)
MAX5090B
2A、76V、高効率MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5090、MAX5090A、MAX5090B、MAX5090C:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX5033 製造中 500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5080 製造中 1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5082 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5090Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品