MAX5087B
製造中可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
大電力TQFNパッケージ、400mA、45V入力、低自己消費電流リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
- 広い動作入力電圧範囲:6.5V~45V
- 放熱特性を高めたパッケージの消費電力:
- 2.6W (TA = +70℃において) (16ピンTQFN)
- 保証出力電流:400mA
- 自己消費電流:70µA
- 3.3Vまたは5.0Vにプリセット、あるいは可変出力電圧(2.5V~11V)
- リモート負荷検出機能
- イネーブル入力
- タイムアウト期間がプログラマブルなµPリセット回路内蔵
- 熱/短絡保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5087は高電圧リニアレギュレータで、6.5V~45Vの入力電圧範囲で動作し、最大400mAの出力電流を供給します。このデバイスの無負荷での自己消費電流はわずか70µAで、シャットダウン時は11µAです。このデバイスはSET入力を内蔵しています。この入力が接地されると、3.3V (MAX5087A)または5.0V (MAX5087B)のプリセット出力電圧が選択されます。また、抵抗分圧器回路を通じてSETをレギュレータの出力に接続することによって、出力電圧を2.5V~11Vに設定することができます。MAX5087はオープンドレイン、アクティブロー、マイクロプロセッサ(µP)リセット出力も備え、この出力は、レギュレータ出力がプリセットされた出力電圧スレッショルドを下回るとアサートします。外付けコンデンサによって、リセットタイムアウト期間を設定します。その他の機能には、イネーブル入力、サーマルシャットダウン、および短絡保護などがあります。
MAX5087は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、放熱特性を高めた16ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ホームセキュリティ/安全性
- 産業用
- ネットワーキング
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5087BATE+ | LFCSP | ||
| MAX5087BATE+T | LFCSP | ||
| MAX5087BATE/V+ | LFCSP | ||
| MAX5087BATE/V+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5087Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める