MAX5086A

可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ

250mA、45V入力、低自己消費電流リニアレギュレータ、ハイパワーTQFNパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い動作入力電圧範囲:6.5V~45V
  • 放熱特性を高めたパッケージの消費電力:2.6W @TA = +70℃ (16ピンTQFN)
  • 保証出力電流:250mA
  • 自己消費電流:70µA
  • 3.3V、5.0Vにプリセット、あるいは可変出力電圧(2.5V~11V)
  • リモート負荷検出
  • タイムアウト期間がプログラマブルなマイクロプロセッサリセット回路内蔵
  • 熱/短絡保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5086A
可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
MAX5086:ファンクションダイアグラム
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
リニア・レギュレータ 2
MAX5087 製造中 可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ
MAX6796 製造中 高電圧、超低電力、監視回路機能付き、シングル/デュアルリニアレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5086EVKIT

MAX5086の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6.5V~45V
  • 最大出力電流:250mA
  • 3.3Vまたは5Vの安定化出力
  • パッケージは、最大3.5Wを消費(TA = +70℃時)
  • リモート出力電圧検出機能
  • 50msのリセットタイムアウト遅延付きアクティブローのマイクロプロセッサリセット

製品詳細

MAX5086の評価キット(EVキット)を使って、リモート出力電圧検出機能などの高電圧リニアレギュレータのMAX5086の機能を評価することができます。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。

MAX5086のEVキットは3.3Vまたは5.0Vの出力で最大250mAの出力電流を供給し、最大45Vの入力電圧で動作します。また、このEVキットは、アクティブローのマイクロプロセッサリセット出力およびイネーブル入力用の接続部も備えています。

警告:MAX5086のEVキットは高電圧で動作します。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入、あるいはこれに接続するソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • 車載用
  • ホームセキュリティ/安全性
  • 産業用
  • ネットワーキング

MAX5086EVKIT
MAX5086の評価キット

最新のディスカッション

MAX5086Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品