MAX5056
製造中4A、20ns、デュアルMOSFETドライバ
4A、20ns、デュアルMOSFETドライバ、放熱特性に優れた3mm x 3mmのTDFNパッケージで提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.01
製品情報
- 単一電源:4V~15V
- ソース/シンク駆動電流:4Aピーク
- 伝搬遅延:20ns (typ)
- 反転入力と非反転入力間の遅延マッチング
- 2チャネル間の伝搬遅延マッチング
- VDD/2 CMOSロジック入力(MAX5054AATA)
- TTLロジック入力(MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057)
- 0.1 x VDD (CMOS)および0.3V (TTL)ロジック入力ヒステリシス
- 最大ロジック入力:+18V (VDD電圧に無関係)
- 低入力容量:2.5pF (typ)
- 自己消費電流:40µA (typ)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 8ピンTDFNおよびSOパッケージ
MAX5054~MAX5057はデュアル、高速MOSFETドライバで、最大4Aのピーク電流をソース/シンクします。これらの製品は高速な20nsの伝搬遅延と20nsの立上り/立下り時間を備え、5000pFの容量性負荷を駆動します。伝搬遅延時間は最短に抑えられ、反転/非反転入力間とチャネル間ともマッチングします。大ソース/シンクのピーク電流、低伝搬遅延、および放熱効果の高いパッケージによって、MAX5054~MAX5057は高周波回路やハイパワー回路に最適です。
MAX5054~MAX5057は4V~15Vの単一電源で動作し、非スイッチング時の消費電流は40µA (typ)です。これらの製品は出力状態の変化時の貫通電流を排除するロジック回路を内蔵し、高スイッチング周波数での動作電流を最小限に抑制します。ロジック入力は、VDD電圧に関係なく、最大+18Vの電圧スパイクから保護されます。MAX5054AのみがCMOS入力ロジックレベルを備え、MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057はTTL入力ロジックレベルを備えています。
MAX5055~MAX5057は、デュアル反転、デュアル非反転、および反転/非反転入力ドライバの組合せを提供します。MAX5054はドライバごとに反転入力および非反転入力をともに搭載し、フレキシビリティを高めています。これらの製品は8ピンTDFN (3mm x 3mm)、標準SO、および放熱特性に優れたSOパッケージで提供されます。これらの製品は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5056AASA+ | SOIC_N | ||
| MAX5056AASA+T | SOIC_N | ||
| MAX5056BASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5056BASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX5056AASA+T | 製造中 | |
| MAX5056BASA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5056BASA+ | 製造中 | |
| MAX5056BASA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5056に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める