MAX5042

製造中止

パワーMOSFETおよびホットスワップコントローラ内蔵、2スイッチ電源IC

パワーMOSFETおよびホットスワップコントローラを内蔵する2スイッチ、クランプ付き、PWMパワーIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高信頼性、高効率クランプ付1段2スイッチパワーIC
  • リセット巻線不要
  • 最大出力:50W
  • 高電圧75mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 広い入力電圧範囲:20V~76V
  • フィードフォワード電圧または電流モード制御
  • プログラマブルブラウンアウト低電圧ロックアウト
  • 高効率電流モード制御用電流信号アンプ内蔵
  • 内部温度過昇シャットダウン
  • 無限短絡回路保護
  • 熱過負荷保護付き高電圧起動リニアレギュレータ内蔵
  • ホットスワップコントローラ内蔵(MAX5042)
  • 内部のルックアヘッド信号出力が二次側同期整流用高速フォトカプラを駆動
  • 同期整流の効率:90%以上
  • 最高スイッチング周波数:500kHz
  • ハイパワー、小実装面積、56ピン熱強化QFNパッケージ
MAX5042
パワーMOSFETおよびホットスワップコントローラ内蔵、2スイッチ電源IC
MAX5042、MAX5043:ピン配置
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
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
MAX5051 製造中止 並列接続可能、クランプ付2スイッチ電源コントローラIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5042に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品