MAX4971

製造中止

低RON FET内蔵、過電圧保護コントローラ

外部nFET不要で最高+28Vの入力電圧保護、2mm x 1.5mmの小型12ピンWLPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧保護:最大+28V
  • nFETスイッチ内蔵
  • 外付けpFETによる逆電圧保護
  • イネーブル入力
  • プリセット過電圧保護トリップレベル
    • 5.8V (MAX4970)
    • 6.35V (MAX4971)
    • 4.65V (MAX4972)
  • 低電流、低電圧ロックアウトモード
  • 短絡保護(オートリトライ)
  • 内部固定の15msのスタートアップ遅延および リトライ時間
  • 入力電圧、パワーグッドロジック出力
  • サーマルシャットダウン保護
  • 2mm x 1.5mmの12ピンWLPパッケージ
MAX4971
低RON FET内蔵、過電圧保護コントローラ
MAX4970、MAX4971、MAX4972:標準動作回路
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
保護スイッチ & コントローラ 4
MAX4846 製造中止 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
MAX4845 製造中 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
MAX4844 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
MAX4843 製造中止 低スタンバイ電流の過電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品