MAX4917A
製造中低シャットダウン逆電流の100mA/200mA/300mA電流制限スイッチ
シャットダウンモードにおいてマルチ電流制限値(100mA/200mA/300mA)および低い逆リーク電流
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.22
製品情報
- 保証電流制限値:100mA、200mA、および300mA
- 熱シャットダウン保護
- 逆電流保護
- オン抵抗:0.2Ω
- 保証ブランキング時間:14ms
- アクティブローFLAG機能
- 消費電流:80µA
- ラッチオフ電流:8µA (MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B)
- 自動再試行(MAX4915A/MAX4917A)
- シャットダウン電流:0.01µA
- 電源電圧範囲:2.3V~5.5V
- 低電圧ロックアウト
- 高速電流制限応答時間:5µs
- 低シャットダウン逆電流:0.1µA (typ)
- 小型6ピンµDFN (2mm x 2mm)および5ピンSOT23パッケージ
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/Bスイッチファミリは電流制限機能を備え、障害負荷状態に起因するホストデバイスの損傷を防止します。これらのアナログスイッチは0.2Ωの低オン抵抗を備え、2.3V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。これらのスイッチは100mA、200mA、および300mAの保証電流制限値で利用可能であるため、SDIOなどの負荷スイッチングアプリケーションに最適です。
スイッチがオンで負荷がポートに接続されている場合は、14msの保証ブランキング時間によって過渡電圧が安定化されます。このブランキング時間の後に、負荷電流が電流制限値を超えた場合は、MAX4914B/MAX4915B/MAX4917Bのラッチオフバージョンはスイッチがオフになるラッチオフ状態に移行し、アクティブローFLAGがマイクロプロセッサに送出されます。スイッチは電源またはON端子のサイクリングによって、再度オンすることができます。
MAX4915A/MAX4917Aは自動再試行機能を備えており、ブランキング時間後にスイッチはオフになり、続いて過負荷状態があるかどうか連続的にチェックされます。過負荷状態がなくなり、アクティブローFLAGがデアサートされると、スイッチはオンになり、オン状態を維持します。
MAX4914Bは小型6ピンµDFN (2mm x 2mm)パッケージで提供され、またMAX4915A/BおよびMAX4917A/Bは6ピンµDFN (2mm x 2mm)および省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- GPSシステム
- ハンドヘルド機器
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびパームトップ機器
- SDIO
- USBポート
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4917AELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
| MAX4917AELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
| MAX4917AEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4917AEUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX4917AELT+T | 製造中 | |
| MAX4917AEUK+ | ||
| MAX4917AEUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4917AEUK+ | ||
| MAX4917AEUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4917AEUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4917Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める