MAX4867
製造中止逆極性保護付き、過電圧保護コントローラ
製品情報
- 過電圧保護:最高+28V
- 逆極性保護:最低-28V
- プリセット過電圧(OV)トリップレベル:7.4V、6.35V、5.8V、4.65V
- 低コストのコンプリメンタリMOSFETを駆動
- 50msの起動遅延内蔵
- チャージポンプ内蔵
- スタンバイ電流:8.5µA (UVLOモードの場合)
- シャットダウン電流:0.4µA
- 過電圧障害FLAGインジケータ
- 6ピン(2mm x 2mm) µDFNおよび6ピンSOT23パッケージ
過電圧保護コントローラのMAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、最大+28Vの高電圧および最低-28Vの負電圧の障害から低電圧システムを保護します。これらのデバイスは、低コストのコンプリメンタリMOSFETを駆動します。入力電圧が過電圧スレッショルドを超えると、これらのデバイスはnチャネルMOSFETをオフとして、保護対象部品の損傷を防ぎます。入力電圧がグランドを下回ると、これらのデバイスはpチャネルMOSFETをオフとして、保護対象部品の損傷を防ぎます。外付けコンデンサが不要な内蔵のチャージポンプがMOSFET GATENを駆動して、シンプルで強固なソリューションを実現します。
過電圧スレッショルドは、+7.4V (MAX4864L)、+6.35V (MAX4865L)、+5.8V (MAX4866L)、および+4.65V (MAX4867)にプリセットされています。入力電圧が低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、これらのデバイスは低電流スタンバイモード(8.5µA)に入ります。また、シャットダウンモードに入ると(/ENをロジックハイに設定)、電流はさらに低減します(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/MAX4866Lは+2.85V UVLOスレッショルドを備え、MAX4867は+2.5V UVLOスレッショルドを備えています。
また、1µFコンデンサでグランドにバイパスされると、入力に対して±15kV ESD保護が行われます。すべてのデバイスは小型6ピンSOT23パッケージおよび2mm x 2mmの6ピンµDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4867に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める