MAX4835
製造中電流制限スイッチ内蔵250mA LDO リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.09
製品情報
- 250mA (min)の負荷電流を保証
- 高精度の電流制限
- プリセット出力電圧:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
- 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 調整可能なソフトスタート
- 低ドロップアウト電圧
- サーマルシャットダウン
- 逆電流保護
- シャットダウン時、出力放電(MAX4835)
- 低消費電流:90µA
- 超低シャットダウン電流:0.1µA
- アクティブローFLAGおよびラッチオフ(MAX4834)またはアクティブローRESET (MAX4835)
- 小型SOT23およびTDFN (3mm x 3mm)パッケージ
低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX4834/MAX4835ファミリは、高精度の電流制限スイッチとアクティブローFLAGまたはアクティブローRESET機能を内蔵しています。これらの製品は、2.5V~5.5Vで動作し、プリセット出力電圧の条件で、最大250mAの負荷電流を供給します。プリセット出力電圧のレベルは、1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3Vです。
MAX4834/MAX4835は、プログラム可能なソフトスタート制御機能を備え、起動時の誤ったリセット処理を防止します。MAX4834は、アクティブローFLAG機能を備え、負荷電流が制限値を超えるとシステムに通知します。MAX4835は、アクティブローRESET機能を備え、出力がスレッショルド以下に低下するとシステムに通知します。また、逆電流保護によって、出力から入力に電流が流れるのを防止します。他の特長としては、90µAの低自己消費電流、0.1µAのシャットダウン電流があります。
MAX4834/MAX4835は、省スペースの6ピンSOT23とTDFNパッケージで提供されます。それぞれの製品は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。1.5V~3.3V (100mV単位)の範囲で他の出力電圧を設定した製品についてはお問い合わせください。
これらの製品とピンコンパチブルで100mA対応の製品については、MAX4832/MAX4833を参照してください。ピンコンパチブルで500mA対応の製品については、MAX4836/MAX4837を参照してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- 全地球測位システム(GPS)
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびパームトップ機器
- SDIOポートおよびデバイス
- USBポートおよびデバイス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4835ETT18BD2+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4835ETT18BD2+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| MAX4836 | 製造中 | 電流制限スイッチ内蔵500mA LDO リニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX4835に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める