MAX4836
製造中電流制限スイッチ内蔵500mA LDO リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX4836/MAX4837ファミリは、高精度の電流制限スイッチとアクティブローFLAGまたはアクティブローRESET機能を内蔵しています。これらの製品は、2.5V~5.5Vで動作し、プリセット出力電圧で、最大500mAの負荷電流を供給します。プリセット出力電圧のレベルは、1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3Vです。
MAX4836/MAX4837は、プログラム可能なソフトスタートの制御機能を備え、起動時の誤ったリセットを防止します。MAX4836は、アクティブローFLAG機能を備え、負荷電流が制限値を超えるとシステムに通知します。MAX4837は、アクティブローRESET機能を備え、出力がスレッショルド以下に低下するとシステムに通知します。また、逆電流保護によって、出力から入力に電流が流れるのを防止します。他の特長としては、90µAの低自己消費電流、0.1µAのシャットダウン電流があります。
MAX4836/MAX4837は、省スペースの6ピンSOT23とTDFNパッケージで提供されます。それぞれの製品は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。1.5V~3.3V (100mV単位)の範囲で他の出力電圧を設定した製品についてはお問い合わせください。
これらの製品とピンコンパチブルで100mA対応の製品については、MAX4832/MAX4833を参照してください。ピンコンパチブルで250mA対応の製品については、MAX4834/MAX4835を参照してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- 全地球測位システム(GPS)
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびパームトップ機器
- SDIOポートおよびデバイス
- USBポートおよびデバイス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4836ETT30C+ | LFCSP | ||
| MAX4836ETT30C+T | LFCSP | ||
| MAX4836ETT33C+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| MAX6469 | 製造中止 | 300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ |
最新のディスカッション
MAX4836に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める