MAX4826
製造中NO-LOADフラグ付き、50mA/100mA電流制限スイッチ、µDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 保証電流制限値:50mAおよび100mA
- 熱シャットダウン保護
- 逆電流保護
- オン抵抗:0.7Ω (MAX4826~MAX4831)
- 保証ブランキング時間:14ms
- 障害フラグ(アクティブローFFLG)
- 無負荷フラグ(アクティブローNOLD)
- 消費電流:65µA
- ラッチオフ電流:8µA
- シャットダウン電流:0.01µA
- 電源電圧範囲:+2.3V~+5.5V
- 低電圧ロックアウト
- 高速電流制限応答時間
- 6ピンµDFNパッケージ(1mm x 1.5mm)
スイッチファミリのMAX4826~MAX4831は電流制限を備え、障害負荷状態に起因するホストデバイスの損傷を防止します。これらのアナログスイッチは0.7Ω の低オン抵抗を備え、+2.3V~+5.5Vの入力電圧範囲で動作します。これらのデバイスは50mAおよび100mAの保証電流制限値で利用することができるため、負荷をスイッチングするアプリケーションに最適です。電流制限障害フラグ(アクティブローFFLG)に加えて、スイッチを流れる電流が10mA (MAX4826~MAX4829)または5mA (MAX4830/MAX4831)を下回った場合に、オープンドレイン無負荷フラグインジケータ(アクティブローNOLD)がシステムに通知します。
スイッチがオンで負荷がポートに接続された場合は、14msの保証ブランキング時間によって過渡電圧が安定化されます。このブランキング時間の経過後に、負荷電流が電流制限値を超えている場合は、MAX4826/MAX4828/MAX4830はスイッチがオフにされるラッチオフ状態に入り、FFLGがマイクロプロセッサに送出されます。電源またはONのサイクリングによって、スイッチを再度オンにすることができます。
MAX4827/MAX4829/MAX4831は自動再試行機能を備えており、ブランキング時間後にスイッチがオフにされ、次に過負荷状態であるかどうか常時チェックされます。電流制限障害フラグ(アクティブローFFLG)が送出されると、障害状態が除去されるまでローに維持されます。過負荷状態が解消されると、スイッチはオン状態を維持します。
MAX4826~MAX4831は拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、省スペース、小型6ピンµDFNパッケージ(1mm x 1.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4826ELT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX4826ELT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める