MAX4798
製造中450mA/500mA電流制限スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品情報
- 保証電流制限値:450mAおよび500mA
- サーマルシャットダウン保護
- 逆電流保護
- オン抵抗:0.2Ω
- 保証ブランキング時間:14ms
- アクティブローFLAG機能
- 自動再試行(MAX4796/MAX4798)
- 消費電流:80µA
- ラッチオフ電流:6µA (MAX4795/MAX4797)
- シャットダウン電流:0.01µA
- 電源電圧範囲:+2V~+4.5V
- 高速電流制限応答時間
- 小型SOT23/TDFNパッケージ
- UL認定申請中
スイッチファミリのMAX4795~MAX4798は電流制限を内蔵し、負荷が障害状態にあるときホストデバイスの損傷を防止します。これらのアナログスイッチは0.2Ωの低オン抵抗を備え、2.0V~4.5Vの入力電圧範囲で動作します。これらの製品は450mAおよび500mAの保証電流制限値で利用することができるため、SDIOなどの負荷スイッチングアプリケーションに最適です。
スイッチがオン時に負荷がポートと接続されている場合は、14msの保証ブランキング時間によって過渡電圧を安定化します。このブランキング時間の経過後に、負荷電流が電流制限値を超えた場合は、MAX4795およびMAX4797スイッチはターンオフされ、マイクロプロセッサにアクティブローFLAGが送出されます。電源またはON入力の繰返しによってスイッチを再度ターンオンすることができます。
MAX4796およびMAX4798は自動再試行機能を装備しており、スイッチがターンオフされ、ブランキング時間後にアクティブローFLAGがマイクロプロセッサに送出され、過負荷状態かどうか常時チェックします。過負荷状態がなくなり、アクティブローFLAG信号が解除されるとスイッチはオンを維持します。
MAX4795~MAX4798は、小型、省スペース、5ピンSOT23および6ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 全地球測位システム(GPS)
- ハンドヘルド機器
- PDAおよびパームトップ機器
- SDIO
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4798EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4798EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4798EUK+ | ||
| MAX4798EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4798EUK+ | ||
| MAX4798EUK+T | 製造中 | |
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX4798EUK+ | ||
| MAX4798EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4798EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4798に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める