MAX4321
製造中低コスト、低電圧、レイルトゥレイル、入出力、SOT23 5MHzオペアンプ
LMC7101の、低電圧、ピン互換アップグレード
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
製品情報
- LMC7101の低電圧同ピン配置アップグレード製品
- 単一電源動作を保証:+2.4V~+6.5V
- 通常は最低+1.8Vまで動作
- 利得帯域幅積:5MHz
- 自己消費電流:650µA
- レイルトゥレイルの入力コモンモード電圧範囲
- レイルトゥレイルの出力電圧スイング
- 250Ωの負荷を駆動
- 500pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定
- 入力オーバドライブでも位相反転なし
- 低コストソリューションを5ピンSOT23パッケージで提供
MAX4321は、5MHzの利得帯域幅積および優れたDC精度特性とレイルトゥレイル入出力範囲を兼ね備えたオペアンプです。本素子は消費電流が僅か650µAとなっており、+2.4V~+6.5Vの単一電源または±1.2V~±3.25Vのデュアル電源で動作します(通常は最低+1.8V (±0.9V)まで動作します)。MAX4321は最大500pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定であり、250Ωの負荷を電源電圧の200mV以内まで駆動する能力を持っています。
入力コモンモード電圧範囲および出力スイングがレイルトゥレイルであるため、MAX4321は低電圧、単一電源アプリケーションに最適です。さらに、入力オフセット電圧が±1.2mVと低く、スルーレートが2V/µsと高いため、本素子は高精度、低電圧のデータ収集機器の信号処理段に適しています。MAX4321は、省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されており、温度範囲は拡張用(-40℃~+85℃)のものが用意されています。
MAX4321は、LMC7101の低電圧、ピンコンパチブルアップグレード製品です。LMC7101と比較した場合、帯域幅が5倍広く、スルーレートが2倍速く、入力電圧ノイズ密度が約半分になっています。
アプリケーション
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- バッテリ駆動アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- データ収集
- 汎用低電圧アプリケーション
- GPSソリューション
- 低電力、低電圧アプリケーション
- MP3ドッキングステーション:中レベル
- ポータブル機器
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- センサーおよび信号調整
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4321EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4321EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
| MAX4321EUK+ | 製造中 | |
| MAX4321EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4321EUK+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4321EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4321に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める