MAX4092
製造中シングル/デュアル/クワッド、超低消費電力、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ
2000pFの容量性負荷を駆動する低電力RRI/Oオペアンプファミリ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品情報
- 低電圧、単一電源動作(2.7V~6V)
- Beyond-the-Rails™入力
- オーバードライブ入力に対する位相反転なし
- オフセット電圧:30µV
- レイルトゥレイル出力スイング(1kΩ負荷の場合)
- 2000pF負荷でユニティゲイン安定
- 各オペアンプの零入力電流:165µA (max)
- 利得帯域幅積:500kHz
- 高電圧利得:115dB
- 高コモンモード除去比(90dB)/電源除去比(100dB)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
シングルオペアンプのMAX4091、デュアルのMAX4092、およびクワッドのMAX4094は、優れたDC精度と入出力のレイルトゥレイル動作とを兼ね備えたデバイスです。コモンモード電圧は、VCCからVEEに及ぶため、これらのデバイスは単一電源(2.7V~6V)、分割電源(±1.35V~±3V)のいずれでも動作することができます。各オペアンプの消費電流は、130µA以下です。この低電流にもかかわらず、これらのオペアンプは1kΩの負荷を駆動することができ、入力換算電圧ノイズはわずか12nV/√Hzです。また、これらのオペアンプは、2000pFを超える容量負荷を駆動することができます。
MAX4091/MAX4092/MAX4094は、高精度の性能はもとより、広い入出力ダイナミックレンジ、低電圧、単一電源動作、およびきわめて低い消費電流を兼ね備えているため、バッテリ駆動機器、工業用、およびデータ収集/制御アプリケーションに最適です。また、MAX4091は、省スペース5ピンSOT23、8ピンµMAX®、および8ピンSOパッケージで提供されます。MAX4092は8ピンµMAXおよびSOパッケージで提供され、MAX4094は14ピンTSSOPおよび14ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- データ収集および制御
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- IPカメラ
- 低電圧信号調整
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4092ASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4092ASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4092AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4092AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4092ASA+ | 製造中 | |
| MAX4092ASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4092ASA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4092AUA+ | 製造中 | |
| MAX4092AUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4092AUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4092に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める