MAX3934

製造中止

10.7Gbps、超小型レーザダイオードドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • チップサイズ:1.30mm x 1.35mm
  • 内蔵補正ネットワーク
  • +5Vまたは-5.2V単一電源
  • 消費電流:73mA
  • 最高10.7Gbps (NRZ)動作
  • 最大プロブラマブルレーザバイアス電流:60mA
  • 最大プログラマブルレーザ変調電流:80mA
  • 極性制御
  • 出力エッジ速度:25ps
  • CML/PECL対応信号入力
  • 内蔵入力終端抵抗器

MAX3934は、最高10.7Gbpsのデータレートでレーザダイオードを直接変調するように設計された小型の+5Vまたは-5.2Vレーザドライバです。このドライバは、レーザのバイアスおよび変調電流を外部でプログラムすることができます。直列ダンピング抵抗器と並列RCで構成される補正ネットワークを内蔵したDC結合のMAX3934は、小型サブアセンブリに最適です。

MAX3934は差動CMLまたはPECLデータ信号を受け入れ、50の終端抵抗器を内蔵しています。このデバイスは、25ps (20%~80%)の標準エッジ速度で1mA~60mAのレーザバイアス電流と20mA~80mAのレーザ変調電流を供給します。広帯域幅の完全差動信号経路を内部に備え、ジッタの蓄積を最小化します。この他の機能として、データ極性制御、バイアス電流モニタ、および変調電流モニタがあります。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • XENPAK/XPAKモジュール
  • XFPモジュール

MAX3934
10.7Gbps、超小型レーザダイオードドライバ
MAX3934:標準アプリケーション回路
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
MAX3934に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品