MAX3881
製造中止+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ、クロックリカバリ付
低電力、低コスト、トランシーバチップセット
Viewing:
製品情報
- Single +3.3V Supply
- 530mW Operating Power
- Fully Integrated Clock Recovery and Data Retiming
- Exceeds ANSI, ITU, and Bellcore Specifications
- Additional High-Speed Input Facilitates System Loopback Diagnostic Testing
- 2.488Gbps Serial to 155Mbps Parallel Conversion
- Differential PECL Clock Output
- Single-Ended PECL Data Outputs
- Tolerates >2000 Consecutive Identical Digits
- Loss-of-Lock Indicator
アプリケーション
- 2.488Gbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX3881に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める