MAX3480EB
新規設計に推奨±15kV ESD保護、絶縁、3.3V RS-485/RS-422データインタフェース
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$40.80
Viewing:
製品情報
- Isolated Data Interface Guaranteed to 1260VRMS (1min)
- ±15kV ESD Protection for I/O Pins
- Slew-Rate-Limited Data Transmission (160kbps for MAX3480EB)
- High-Speed, Isolated, 2.5Mbps RS-485 Interface (MAX3480EA)
- Single +3.3V Supply
- Current Limiting and Thermal Shutdown for Driver Overload Protection
- Standard 28-Pin PDIP Package
- Allows Up to 128 Transceivers on the Bus
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- HVAC/ビル制御ネットワーク
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- 絶縁型RS-485/RS-422データインタフェース
- テレコム
- EMIに敏感な機器用トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3480EBEPI+ | PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 1, 2017 - 1656A_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX3480EBEPI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX3480EBに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める