MAX33042E
新規設計に推奨+5V、4Mbps CANトランシーバー、±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40kV ESD保護内蔵、8ピンSOT23
業界初の5V CAN、±40kV ESD内蔵、SOT23パッケージ、±25VのCMR
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.16
製品情報
- 内部保護によって堅牢性を向上
- 強化されたCANHおよびCANLの保護
- フォルト耐性:±40V
- ESD保護:±40kV HBM
- ±12kV接触および±15kV気中ESD (ISO 10605、IEC 61000-4-2)保護
- 拡張コモン・モード入力範囲(CMR):±25V
- 短絡保護
- トランスミッターのドミナント・タイムアウトによってロックアップを防止
- サーマル・シャットダウン
- 強化されたCANHおよびCANLの保護
- 柔軟な設計オプションを提供
- 低速スルー・レートによってEMIを最小化
- 低電流スタンバイ・モード
- シャットダウン・ピンによって電力を節約
- 小型パッケージ・オプションによってPCB面積を節約
- 8ピンSOT23
- 高速動作:最大4Mbps
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX33042Eは、産業アプリケーション用の保護を内蔵した+5V CANトランシーバーです。このデバイスは、過電圧保護が必要な機器用に±40Vの拡張フォルト保護を備えています。また、±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)の高ESD保護やISO 11898-2 CAN規格(-2V~+7V)を上回る±25Vの入力コモン・モード範囲(CMR)も備えています。これにより、このデバイスは中程度の電気的ノイズが2つのノードやシステム間のグランド・レベルに影響することがあるアプリケーションに最適です。
このデバイスは高速CANデータ・レートで動作し、短距離ネットワーク上で最大4Mbpsが可能です。大規模ネットワークでの最大速度は、ノード数、使用するケーブルのタイプ、スタブ長、およびその他の要素によって制限される場合があります。MAX33042Eは、コントローラのエラーまたはTXD入力の障害によって引き起こされるバス・ロックアップを防ぐためのドミナント・タイムアウトを内蔵しています。tDOMより長時間にわたってTXDがドミナント状態(ロー)のままの場合、ドライバはリセッシブ状態に切り替わり、バスを解放して他のノードの通信を可能にします。
このトランシーバーはSTBYピンを備え、低消費電流のスタンバイ・モード、通常の高速モード、またはグランドとSTBYピンの間に26.1kΩの外付け抵抗を接続した場合の低速スルー・レート・モードの、3つの動作モードに設定可能です。シャットダウン・ピンによってトランスミッターとレシーバーをオフにし、デバイスの消費電力をさらに低減することが可能です。
MAX33042Eは8ピンSOT23および8ピンSOICパッケージで提供されます。どちらのパッケージも-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 産業用機器
- 計測
- モータ制御
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX33042EAKA+ | SOT_23 | ||
| MAX33042EAKA+T | SOT_23 | ||
| MAX33042EASA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX33042EASA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX33042EAKA+ | 製造中 | |
| MAX33042EAKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。