MAX32000

最終販売

高速クワッドドライバ、DAC、ケーブルドループ補償、スルーレート制御、およびVHH第4レベル駆動内蔵

業界最高速のクワッドチャネルドライバ、最も広い-2V~+6Vの動作範囲

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速での低電力によってドライバ性能を最大化
    • チャネル当り700mW
    • 2.57Gbps (+1V設定時)
    • 立上り/立下り時間(20%から80%):280ps (typ、+2V時)
    • 超低タイミングばらつき:50ps (typ)
    • 広い電圧範囲:-2V~+6V
    • VHH設定モード(第4レベル駆動)内蔵:最大13V
    • 低リークモード:100nA
  • 内蔵機能によって付加価値機能を提供
    • 設定可能な2つの時定数ケーブルドループ補償
    • デジタルスルーレート制御によってEMIに敏感なアプリケーションに対応
    • 調整可能な出力抵抗(分解能:360mΩ)
    • 22のDACによって制御および監視用のDC電圧レベルを生成
    • 50MHzのSPI™インタフェース
MAX32000
高速クワッドドライバ、DAC、ケーブルドループ補償、スルーレート制御、およびVHH第4レベル駆動内蔵
MAX32000 Block Diagram MAX32000 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX32000EVKIT

MAX32000の評価キット

機能と利点

  • 高速での低電力によってドライバ性能を最大化
    • チャネル当り700mW
    • 2.57Gbps (+1V設定時)
    • 立上り/立下り時間(20%から80%):280ps (typ、+2V時)
    • 超低タイミングばらつき:50ps (typ)
    • 広い電圧範囲:-2V~+6V
    • VHH設定モード(第4レベル駆動)内蔵:最大13V
    • 低リークモード:100nA
  • 内蔵機能によって付加価値機能を提供
    • 設定可能な2つの時定数ケーブルドループ補償
    • デジタルスルーレート制御によってEMIに敏感なアプリケーションに対応
    • 調整可能な出力抵抗(分解能:360mΩ)
    • 22のDACによって制御および監視用のDC電圧レベルを生成
    • 50MHzのSPIインタフェース

製品詳細

MAX32000の評価キット(EVキット)は、較正コンパレータおよびレベル設定DAC内蔵4チャネルピンエレクトロニクスドライバのMAX32000の評価を簡素化し、機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

MAX32000のEVキットはSPIインタフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラを備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX32000の全レジスタを設定するための簡素なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

このデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、部品リスト、回路図、およびPCB各層のアートワークが記載されています。

MAX32000EVKIT
MAX32000の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品