MAX31840
新規設計に推奨MR16 LEDドライバ、制御MOSFETおよびディープ調光内蔵
調光可能MR16 LEDランプの電子トランス対応を可能にする集積ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.04
製品情報
- 高集積によってPCBスペースとBOMコストを節約
- 36VブーストNチャネルDMOS FET
- ブリーダFET制御
- ディープ調光制御
- 定輝度制御
- 内部補償
- LED過電圧保護
- 過電流および過熱保護
- 高性能によって新しいLED調光要件に対応
- カリフォルニア州タイトル24パート6 JA8に適合
- フリッカ:30%以下
- 力率:0.9以上
- 調光:輝度1%以下まで(LEDによる)
- 厳格なLED電流レギュレーション:2% (typ)
MAX31840は調光可能12V MR16、およびAR111やその他の12V照明アプリケーション用のLEDドライバICです。この次世代MR16 LEDドライバはディープ調光、ブリーダ制御、定輝度制御、ブーストFETなどの複数の付加価値機能を内蔵することによってBOM数、コスト、および基板スペースを最小限に抑えるとともに、標準トレーリングエッジ調光器との電子トランス互換性を大幅に高めています。MAX31840はブーストアーキテクチャ用に設計されており、35Wおよびより高W数のMR16 LED交換バルブに対応します。
MAX31840はハイエンドのMR16 LEDドライバで、他製品の10%または20%までの調光に対して最小1%までのディープ調光を可能にする独自の回路を内蔵しています。内蔵のブリーダおよび定輝度コントローラによって、MAX31840は広範囲の電子トランスでちらつきのない発光が可能です。最適化された補償回路およびブーストFETが内蔵されているため、BOMと基板スペースがさらに削減され、設計の簡素化とコストの節約を実現します。
MAX31840は8ピンTDFN強化パワーパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 12V MR16 GU5.3 LEDバルブ
- その他の12V LEDバルブ(MR11、AR111、12Vトラック照明)
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31840ATA+ | LFCSP | ||
| MAX31840ATA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX31840ATA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX31840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める