製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲
- 9V AC~13.2V AC (AC電源)
- 6.5V~13.8V DCまたは電子トランスの出力
- 最大35VのLED順方向電圧を駆動
- 過電圧保護:36V
- 出力:13W (max)
- ICの力率補正を実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31840の評価キット(EVキット)は、調光可能12V MR16およびAR111やその他の12V照明アプリケーションに使用されるLEDドライバICのMAX31840を実証します。このEVキットはブーストトポロジで構成されており、最大35VのLED順方向電圧に対して最大13Wの出力を提供します。このICはブーストアーキテクチャ用に設計されており、35Wおよび50WのMR16 LED交換バルブに対応します。このEVキットの効率は12V ACで90% (typ)で、0.9 (typ)の力率補正を特長とします。
このEVキットは完全実装および試験済みの表面実装PCBで、MR16アプリケーション形状に合わせて設計および最適化されています。このEVキットはほとんどの電子トランスとトレーリングエッジ調光器の組み合わせで調光可能です。このEVキットにはブリーダおよび定電力回路を備えており、電子トランスの性能を強化します。
アプリケーション
- 12V MR16 GU5.3 LEDバルブ
- その他の12V LEDバルブ(MR11、AR111、12Vトラック照明)
対象となる製品
関連資料
-
MAX31840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31840 Data Sheet (Rev. 0)2017/09/06PDF651K
-
MAX31840EVKIT ODB File - Design Files2023/11/06ZIP5M