MAX3097E
製造中±15kV ESD保護、32Mbps、3V/5V、トリプルRS-422/RS-485レシーバ、障害検出付
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.89
Viewing:
製品情報
- 以下のRS-485障害を検出:
- オープン回路状態
- 短絡状態
- 低差動電圧信号
- 同相範囲違反
- ESD保護
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
- ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電法
- 単一電源動作:+3V~+5.5V
- 拡張同相範囲:-10V~+13.2V
- 障害表示のコンデンサ設定式遅延により遅いデータレートにおけるエラーフリー動作が可能
- 独立かつ汎用の障害出力
- データレート:32Mbps
- パッケージ:16ピンQSOP (工業標準26LS31/32解決法よりも40%小型)
MAX3097E/MAX3098Eは、障害検出回路および障害状態出力付きの3つの高速RS-485/RS-422レシーバを備えています。レシーバは、入力レベルが有効な状態にないことを検出する障害スレッショルドを備えています。
MAX3097E/MAX3098Eは、レシーバ入力がオープン回路状態、短絡状態または同相範囲外にあることを表示します。また、差動入力電圧が予め設定されたスレッショルドよりも低くなると障害表示を発生します。スレッショルドの値については、フルデータシートの「型番」または「Electrical Characteristic (電気的特性)」を参照して下さい。
障害検出回路には、エッジレートが遅くても間違った障害情報が生じないようにするためにコンデンサによる設定可能な遅延が入っています。各レシーバは、最大32Mbpsのデータを受け付ける能力を持っています。
アプリケーション
- 組込みシステム
- ESD (静電放電)強化型、高速トリプルRS-485/RS-422レシーバ
- モータシャフトエンコーダ用RS-485/RS-422レシーバ
- テレコム
- 入力フォルト表示付きトリプルRS-485/RS-422レシーバ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3097ECEE+ | QSOP | ||
| MAX3097ECEE+T | QSOP | ||
| MAX3097ECSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097ECSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097EEEE+ | QSOP | ||
| MAX3097EEEE+T | QSOP | ||
| MAX3097EEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3097EESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097EESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2023 - 2361A WAFER FAB |
||
| MAX3097ECEE+ | 製造中 | |
| MAX3097ECEE+T | 製造中 | |
| MAX3097ECSE+ | 製造中 | |
| MAX3097ECSE+T | 製造中 | |
| MAX3097EEEE+ | 製造中 | |
| MAX3097EEEE+T | 製造中 | |
| MAX3097EEPE+ | 製造中 | |
| MAX3097EESE+ | 製造中 | |
| MAX3097EESE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3097ECEE+T | 製造中 | |
| MAX3097EEEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3097ECSE+T | 製造中 | |
| MAX3097EESE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。