MAX3094E
製造中±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、低電力、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
低電力、ESD保護、34C86のピン互換アップグレード
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品情報
- ESD保護:
- ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電法
- ±8kV IEC 1000-4-2接触放電法
- ±15kV ヒューマンボディモデル
- 全IC間で伝播遅延許容誤差を保証:
- ±8ns (MAX3093E)
- ±10ns (MAX3094E)
- 単一電源動作:
- +3V (MAX3094E)
- +5V (MAX3093E)
- 16ピンTSSOPパッケージ
- データレート:10Mbps
- 1つのバスで最大128個のレシーバを使用可能
- 1nA低電力シャットダウンモード
- 動作時の消費電流:2.4mA
- '34C86のピンコンパチブルアップグレード
MAX3093E/MAX3094Eは、厳しい環境下での静電放電(ESD)保護を備えた、堅牢な低電力クワッドRS-422/RS-485レシーバです。全てのレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電法で±15kVまで、IEC 1000-4-2接触放電法で±8kVまで、ヒューマンボディモデルで±15kVまで保護されています。MAX3093Eは+5V電源で、MAX3094Eは+3.3V電源で動作します。レシーバの伝播遅延は工場出荷時設定±8ns以内で保証されているため、全製造ロットにおいてデバイス間マッチングを実現します。
このデバイスはレシーバ出力がハイインピーダンスになる1nA低電力シャットダウンモードを備えています。レシーバがアクティブ状態の時は、オープン回路の入力でロジックハイ出力を保証するフェイルセーフ機能が動作します。また、これらのデバイスは1つのバスで128個のレシーバを使用できる1/4ユニット負荷入力インピーダンスも備えています。
MAX3093E/MAX3094Eは、業界標準'34C86とピンコンパチブルな低電力アップグレード品で、省スペースのTSSOP、ナローSO、およびPDIPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- レベルトランスレータ
- ESDに敏感なアプリケーション用レシーバ
- 堅牢なRS-422/RS-485/RS-423バスレシーバ
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3094ECPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3094ECSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3094ECSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3094ECUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3094ECUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3094EESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3094EESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3094EEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3094EEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3094EEUE/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。