MAX3087
製造中フェイルセーフ、高速(10Mbps)、スルーレート制限、RS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
製品情報
- フォルトトレラントのアプリケーションには:
MAX3430:±80Vのフォルト保護、フェイルセーフ、1/4ユニット負荷、+3.3V RS-485トランシーバ - 低電圧アプリケーションには:
MAX3362:+3.3V、高速、RS-485/RS-422トランシーバ、SOT23パッケージ - マルチトランシーバのアプリケーションには:
MAX3030E~MAX3033E:±15kV ESD保護、+3.3V、クワッド、RS-422トランスミッタ
MAX3040~MAX3045:±10kV ESD保護、クワッド、+5V、RS-485/RS-422トランスミッタ
RS-485/RS-422通信用の高速トランシーバMAX3080~MAX3089は、1つのドライバと1つのレシーバを内蔵しています。これらのデバイスはフェイルセーフ回路を備えており、レシーバ入力が開放または短絡した際にロジックハイのレシーバ出力を保証します。つまり、終端バスのすべてのトランスミッタがディセーブル(ハイインピーダンス)になると、レシーバ出力がロジックハイとなります。MAX3080/MAX3081/MAX3082は、EMIを最小限に抑え、不適切に終端されたケーブルによって発生する反射を軽減するスルーレートドライバを備えており、最大115kbpsのエラーフリーデータ送信が可能です。MAX3083/MAX3084/MAX3085は、ドライバ出力のスルーレート制限が高く、最大500kbpsの送信速度を可能にします。MAX3086/MAX3087/MAX3088のドライバスルーレートは制限されておらず、最大10Mbpsの送信スピードが可能となります。MAX3089のスルーレートは、スリーステートドライバのセレクタ端子を駆動することによって、115kbps、500kbps、および10Mbpsから選択可能です。
無負荷時、またはドライバがディセーブルで最大負荷時におけるこれらのトランシーバの消費電流は375µA (typ)です。
すべてのデバイスは、レシーバ入力インピーダンスが1/8ユニット負荷であるため、バス上に最大256個のトランシーバを接続することができます。MAX3082/MAX3085/MAX3088はハーフデュープレックス通信、MAX3080/MAX3081/MAX3083/MAX3084/MAX3086/MAX3087はフルデュープレックス通信用となります。MAX3089は、ハーフデュープレックスおよびフルデュープレックス動作が選択可能となり、個別のピンを使用することによって、個別設定可能なレシーバおよびトランスミッタ出力位相を特長としています。
アプリケーション
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- レベルトランスレータ
- RS-422/RS-485通信
- EMIに敏感な機器用トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3087CPA+ | PDIP | ||
| MAX3087CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3087CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3087EPA+ | PDIP | ||
| MAX3087ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3087ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3087CSA+ | 製造中 | |
| MAX3087CSA+T | 製造中 | |
| MAX3087ESA+ | 製造中 | |
| MAX3087ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3087CSA+T | 製造中 | |
| MAX3087ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。