MAX3074E
製造中+3.3V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ
±15kV ESD保護、+3.3V、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品情報
- 堅牢な性能を保護
- I/O端子のヒューマンボディモデルESD:±15kV
- EIA/TIA-485に対応した真のフェイルセーフレシーバ
- 強化されたスルーレート制限によってエラーなしのデータ伝送が容易(MAX3070E~MAX3075E/MAX3079E)
- DEおよびアクティブローREのホットスワップ入力構造
- 設計を容易にする柔軟な機能
- ピン選択可能なフル/ハーフデュプレックス動作(MAX3079E)
- ツイストペア反転補正用の位相制御(MAX3079E)
- バス上に最大256のトランシーバを接続可能
- 業界標準のSOパッケージおよびDIPパッケージで提供
- 節電用のシャットダウン電流モード:10µA (MAX3071E/MAX3074E/MAX3077Eを除く)
3.3V、±15kV ESD保護、RS-485/RS-422トランシーバのMAX3070E~MAX3079Eは、1個のドライバと1個のレシーバを内蔵しています。これらのデバイスは、レシーバ入力がオープンまたはショートのときレシーバ出力が必ずロジックハイになるフェイルセーフ回路を備えています。すなわち、バスに接続されたトランスミッタすべてがディセーブルされている(ハイインピーダンス)場合にレシーバ出力がロジックハイになります。また、MAX3070E~MAX3079Eは、起動時やホットスワップ中にバスで発生する誤遷移を防止するホットスワップ回路を備えています。
MAX3070E/MAX3071E/MAX3072Eは、EMIを最小にし、ケーブルの不適切な終端によって生じる反射の影響を低減するスルーレート抑制ドライバが特長で、最高250kbpsのエラーのないデータ転送が可能です。MAX3073E/MAX3074E/MAX3075Eも、スルーレートが制限されたドライバですが、最高500kbpsの伝送速度が可能です。スルーレートが制限されていないMAX3076E/MAX3077E/MAX3078Eドライバは、最高16Mbpsの送信速度を実現します。MAX3079Eのスルーレートは、250kbps、500kbps、および16Mbpsのいずれかをピンにより選択できます。
MAX3072E/MAX3075E/MAX3078Eはハーフデュープレクス通信用で、MAX3070E/MAX3071E/MAX3073E/MAX3074E/MAX3076E/MAX3077Eはフルデュープレクス通信用です。MAX3079Eでは、ハーフデュープレクスまたはフルデュープレクス動作のいずれかが選択できます。また、このデバイスは、レシーバとトランスミッタの出力位相を個別のピンにより独立にプログラムすることができます。
MAX3070E~MAX3079Eトランシーバは、無負荷時またはドライバをディセーブルしたフル負荷時に800µAの電流を消費します。すべてのデバイスは、レシーバ入力インピーダンスが1/8単位負荷であり、バスに最大256個のトランシーバが接続可能です。
アプリケーション
- 産業用制御
- 計測
- 照明装置
- セキュリティシステム
- テレコム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3074EASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3074EASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3074EEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3074EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3074EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3074EASA+ | 製造中 | |
| MAX3074EASA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX3074EESA+ | 製造中 | |
| MAX3074EESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3074EESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。