MAX3055
製造中±80V、フォルト保護/耐性CANトランシーバ
業界初、42Vバッテリシステムに最適な、±80Vフォルト保護およびフォルト耐性CANトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
製品情報
- 障害保護:±80V
- 低RFI/優れたEMC耐性
- 故障モード時でも完全なウェイクアップ機能
- バス障害管理
- 最大1.5Vのグランドオフセット電圧に対応したシングル・ワイヤ送信モードをサポート
- 過熱保護
- 電源オフ時、バス・ラインへの干渉なし
- バス・ライン経由でのウェイクアップを備えた低電流のスリープおよびスタンバイ・モード
- データ・レート:最大250kbps(MAX3054)
- TJA1054とのピンおよび機能互換
MAX3054/MAX3055/MAX3056は、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)における、プロトコル・コントローラとバス・ラインの物理配線との間のインターフェースです。これらのデバイスは差動送信機能を備えており、特定の障害状態が発生した場合にはシングル・モードに切り替わります。MAX3054/MAX3055/MAX3056は、故障モード時においても完全なウェイクアップ機能を保証します。
CANHおよびCANLバス・ラインのフォルト保護電圧範囲は±80Vに拡張されています。電流制限回路および過熱保護回路により、トランスミッタの出力段が過電流故障から保護され、破損が防止されます。また、CANHおよびCANLラインは、過酷な環境下で発生しうる電気的過渡からも保護されています。
このトランシーバは、アクティブ・ローのSTBおよびENピンを介してオン/オフ可能な3つの低消費電力モードを備えています。出力INHピンは、外部電圧レギュレータの非アクティブ化に使用できます。
MAX3054/MAX3055/MAX3056は、指定されたデータ・レートで最適な動作を実現するように設計されています。MAX3054は、250kbpsの高データ・レートに最適です。MAX3055は125kbpsのデータ・レート向けに、MAX3056は40kbpsのアプリケーション向けに設計されています。40kbpsおよび125kbpsの各バージョンには、スロープ制御機能が内蔵されており、シールドのないケーブルの使用が可能で、レシーバの入力フィルタにより高いノイズ耐性が確保されています。
アプリケーション
- 産業用HVAC
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3055ASD+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX3055ASD+T | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3055ASD+T | 製造中 | |