MAX3053
製造中±80Vフォルト保護、2Mbps、低消費電流、CANトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品情報
- ±80Vフォルト保護
- 3つの動作モード
- 最高2Mbpsの高速動作
- EMIを低減するスロープ制御モード(40kbps~500kbps)
- 15µA低電流シャットダウンモード
- デバイス非アクティブ時の自動シャットダウン
- シャットダウンからの自動ウェークアップ
- サーマルシャットダウン
- 電流制限
- ISO 11898規格完全対応
MAX3053は、コントロールエリアネットワーク(CAN)プロトコルコントローラとCANバスライン配線との間のインタフェースです。このデバイスは、本来、最高2Mbpsのデータレートを必要とする産業システムを対象としたもので、高電圧パワーバスの短絡に対して±80Vのフォルト保護機能を備えています。これは、バスに対する差動送信機能とCANコントローラに対する差動受信機能を提供します。
MAX3053には、高速、スロープ制御、シャットダウンの3つの動作モードがあります。高速モードでは、最高2Mbpsのデータレートが可能です。スロープ制御モードでは、データレートが40kbps~500kbpsであるためEMIの影響が減少し、非シールドツイストケーブルやパラレルケーブルが使用できます。シャットダウンモードでは、トランスミッタの電源がオフになり、レシーバが低電流モードに切り替わります。
シャットダウン機能により、バスまたはCANコントローラが47ms以上の間非アクティブになると、デバイスは15µAのシャットダウンモードになります。
MAX3053は、8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の範囲での動作が保証されます。
アプリケーション
- HVAC制御
- 産業用制御およびネットワーク
- プリンタ
- テレコム72Vシステム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3053ASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3053ASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3053ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3053ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。