MAX3051
製造中+3.3V、1Mbps、低消費電流CANトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.37
製品情報
- 同じLDOで3Vマイクロコントローラを使用
- 低い単一電源動作:+3.3V
- ISO11898規格(-2V~+7V)を上回るコモンモード範囲
- 広いコモンモード範囲:-7V~+12V
- 最小限の基板スペースを使用
- SOT23パッケージ
- 柔軟な動作で性能と消費電力を最適化して放熱を低減
- 4つの動作モード
- 高速動作:1Mbps (最大)
- EMIを抑制するスロープ制御モード(最大500kbps)
- スタンバイモード
- 低電流シャットダウンモード
- 堅牢な保護機能でシステムの信頼性が向上
- ±12kVヒューマンボディモデルESD保護
- サーマルシャットダウン
- 電流制限
MAX3051は、コントローラエリアネットワーク(CAN)においてCANプロトコルコントローラとバスラインの物理的配線を接続します。MAX3051は、バスに対する差動形式の送信機能とCANコントローラに対する差動形式の受信機能を備えています。MAX3051は、自動車業界が規定する厳格なフォルト保護(ISO 11898)を必要としない+3.3V単一電源アプリケーションを主な対象としています。
MAX3051は、高速、スロープ制御、スタンバイ、およびシャットダウンの4種類の動作モードを備えています。高速モードでは、最高1Mbpsのデータレートが可能です。スロープ制御モードは、最高500kbpsのデータレートに対するトランスミッタのスルーレート設定に使用することができます。このことによってEMIの影響が抑制されるため、無シールドのツイストまたはパラレルケーブルを使用することができます。スタンバイモードでは、トランスミッタが停止し、レシーバがハイになるため、MAX3051は低電流モードに入ります。シャットダウンモードでは、トランスミッタとレシーバがともにオフになります。
MAX3051の入力コモンモード範囲は、-7V~+12VでISO 11898仕様の-2V~+7Vを超えています。このような特長に加えてスルーレート限界をプログラム可能であるため、この製品は車載用以外の過酷な環境に最適です。MAX3051は、8ピンSOおよびSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 民生用電気機器
- 産業用制御およびネットワーク
- プリンタジェットインク
- テレコムバックプレーン
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3051EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX3051EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX3051ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3051ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。