MAX3008
製造中+1.2V~+5.5V、±15kV ESD保護、0.1µA、35Mbps、8チャネルレベルトランスレータ
業界初、双方向オクタル(8回路)レベルトランスレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品情報
- 保証データレートオプション
- 230kbps (MAX3000E)
- 4Mbps (MAX3001E)
- 20Mbps (MAX3002~MAX3012)
- 方向端子を使わない双方向レベル変換(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)
- 単方向レベル変換(MAX3004~MAX3012)
- 最低+1.2VのVL動作
- I/O VCCラインの±15kV ESD保護(MAX3000E/ MAX3001E)
- シャットダウン時の0.1µA超低消費電流
- 低自己消費電流(10µA以下)
- UCSP、TQFN、およびTSSOPパッケージ
8チャネルレベルトランスレータのMAX3000E/MAX3001E/MAX3002~MAX3012は、複数電圧システムのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。外部供給電圧(VCCとVL)が、デバイスロジックレベルを設定します。デバイスのVL側ロジック信号は、デバイスのVCC側に高い電圧ロジック信号として現れ、デバイスのVCC側ロジック信号は、デバイスのVL側に低い電圧ロジック信号として現れます。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003は方向端子を使用せずに双方向になるように特別に設計されたアーキテクチャを使用しています。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3004~MAX3012は、EN入力を備えており、この入力がローの場合VCCとVLの供給電流が2µA以下に減少します。また、MAX3000E/MAX3001Eは、外部との信号経路のあるアプリケーションで、保護を強化するためにI/OのVCC側に±15kVのESD保護を備えています。MAX3000Eは、230kbpsの保証データレートで動作します。MAX3001Eは、4Mbpsの保証データレートで動作します。MAX3002~MAX3012は、規定の全動作電圧範囲で20Mbpsの保証データレートで動作します。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002~MAX3012は、+1.2V~+5.5VのVLと+1.65V~+5.5VのVCC電圧を受け入れて、低電圧ASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。これらのデバイスは、20ピンUCSP™、20ピンTQFN (5mm x 5mm)、および20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話クレードル
- 携帯電話
- 全地球測位システム(GPS)
- 低コストシリアルインタフェース
- 低電圧ASICレベル変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- スマートカードリーダ
- SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3008EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3008EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| レベル変換器 & バッファ 1 | ||
| MAX3378E | 製造中 | ±15kV ESD保護、1µA、16Mbps、デュアル/クワッド、低電圧レベルトランスレータ、UCSPパッケージ |
最新のディスカッション
MAX3008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める