MAX2839AS
MAX2839AS
製造中止2.3GHz~2.7GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
小型WLPパッケージ、完全2.3GHz~2.7GHz MIMO WiMAX RFトランシーバ
Viewing:
製品情報
- 広帯域動作:2.3GHz~2.7GHz
- MIMO用デュアルレシーバ、シングルトランスミッタ
- 完全なRFトランシーバ、PAドライバ、および水晶発振器
- Rxノイズ指数:3.5dB (バラン内蔵レシーバ当り)
- 64QAM信号用Rx EVM:-35dB
- リニアOFDM送信パワー(64QAM):0dBm
- Txスペクトル放射マスク:-70dBr
- LOリーク:-35dBc
- 自動Rx DCオフセット補正
- -39dBcの総合位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
- 設定可能なRx I/Qローパスチャネルフィルタ
- 設定可能なTx I/Qローパスアンチエイリアスフィルタ
- シグマ-デルタフラクショナルN PLLのステップサイズ:28.61Hz (min)
- Tx利得制御範囲:62dB (1dBステップサイズ、ディジタル制御)
- Rx利得制御範囲:95dB (1dBステップサイズ、ディジタル制御)
- アナログRSSI瞬時ダイナミックレンジ:60dB
- 4線式SPI™ディジタルインタフェース
- I/Qアナログベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- ディジタル調整の水晶発振器
- 内蔵ディジタル温度センサ読取り
- トランシーバ電源:+2.7V~+3.6V
- 低電力シャットダウン電流
- 小型WLPパッケージ(5.16mm x 3.66mm x 0.5mm)
ダイレクトコンバージョン、ゼロIF、RFトランシーバのMAX2839ASは、2.3GHz~2.7GHzの802.16e MIMOモバイルWiMAX™システム用に設計されています。このデバイスは、1つのトランスミッタと2つのレシーバを内蔵し、レシーバ間は各40dBを超えるアイソレーションとなっています。MAX2839ASは、RFトランシーバ機能を構成するのに必要な全回路を集積し、RFからベースバンド受信へのパス/ベースバンドからRF送信へのパス、VCO、周波数シンセサイザ、水晶発振器、およびベースバンド/制御インタフェースを備えています。このデバイスは、40Hz以下の周波数ステップを備えた高速セトリング、シグマ-デルタRFシンセサイザと、TCXOの代わりに低コスト水晶が使用可能な水晶発振器を内蔵しています。また、このトランシーバICは、DCオフセットキャンセル回路、I/Q誤差回路、およびキャリアリーク検出回路も内蔵しています。ループバックモードを受信する内蔵トランスミッタによって、レシーバI/Qの不平衡キャリブレーションが可能です。局部発振器のI/Q直交位相誤差は、約0.125°ステップでディジタルに補正することができます。完全なワイヤレスブロードバンドRF無線ソリューションを構築するのに必要となるのは、RF帯域通過フィルタ(BPF)、水晶、RFスイッチ、PA、およびわずかな受動部品のみです。
MAX2839ASは、すべての2GHzおよび802.16eプロファイル/WiBroに対しては、レシーバとトランスミッタの両方に設定可能なモノリシックフィルタを内蔵しているため、外付けのSAWフィルタがまったく不要です。ベースバンドフィルタ、およびRxとTx信号パスは、厳しいノイズ指数とリニアリティ仕様に適合するように最適化されています。このデバイスは、最大2048 FFT OFDMをサポートし、3.5MHz~20MHzのRFチャネル帯域幅用の設定可能なチャネルフィルタを構成します。このトランシーバのTx-Rxスイッチング時間はわずか2µsです。このICは、5.16mm x 3.66mm x 0.5mmの小型WLP (Wafer Level Package)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- MRCまたはMIMOダウンリンク付き、802.11gまたはn WLAN
- 802.16eモバイルWiMAX™システム
- 韓国WiBro™システム
- 専有ワイヤレスブロードバンドシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX2839ASに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める