MAX2839

製造中止

2.3GHz~2.7GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ

業界初、2.3GHz~2.7GHzで動作する、シングルチップMIMO WiMAX RFトランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広帯域動作:2.3GHz~2.7GHz
  • MIMO用デュアルレシーバ、シングルトランスミッタ
  • 完全なRFトランシーバ、PAドライバ、および水晶発振器
    • Rxノイズ指数:2.3dB (レシーバ当り)
    • 64QAM信号用Rx EVM:-35dB
    • リニアOFDM送信パワー(64QAM):0dBm
    • Txスペクトル放射マスク:-70dBr
    • LOリーク:-35dBc
    • 自動Rx DCオフセット補正
    • -39dBcの総合位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
    • プログラマブルなRx I/Qローパスチャネルフィルタ
    • プログラマブルなTx I/Qローパスアンチエイリアスフィルタ
    • ステップサイズが40Hzを下回るシグマ-デルタフラクショナルN PLL
    • Tx利得制御範囲:62dB (1dBステップサイズ、デジタル制御)
    • Rx利得制御範囲:95dB (1dBステップサイズ、デジタル制御)
    • アナログRSSI瞬時ダイナミックレンジ:60dB
    • 4線式SPIデジタルインタフェース
    • I/Qアナログベースバンドインタフェース
    • デジタルTx/Rxモード制御
    • デジタル調整の水晶発振器
    • 内蔵デジタル温度センサ読取り
  • トランシーバ電源:+2.7V~+3.6V
  • 低電力シャットダウン電流
  • 小型56ピンTQFNパッケージ(8mm x 8mm x 0.8mm)
MAX2839
2.3GHz~2.7GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2839:ブロックダイアグラム/標準動作回路
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
RF アナログ・トランシーバ 2
MAX2838 製造中止 3.3GHz~3.9GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2837 製造中 2.3GHz~2.7GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品