MAX2740

製造中止

集積GPSレシーバおよびシンセサイザ

周波数シンセサイザ内蔵完全GPSレシーバ。固有の周波数プランによってMAX2740はGLONASSもサポート可能。

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 劣悪なベースステーション環境における高選択性
  • アンテナ・ベースバンドレシーバの完全解決法
  • 全フィルタ損失を含むレシーバ利得合計:> 100dB
  • 自動利得制御(AGC)範囲:> 50dB
  • スプリアス反応を最小限にする完全にバランスの取れたトポロジー
  • キャリア位相アプリケーション用低位相ノイズVCO
  • 高性能コンパニオンDSPとコンパチブル
MAX2740
集積GPSレシーバおよびシンセサイザ
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
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 3
MAX2641 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
MAX2654 製造中止 1575MHz/1900MHz、可変IP3、ローノイズアンプ
MAX2655 製造中 1575MHz/1900MHz、可変IP3、ローノイズアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2740EVKIT
MAX2740の評価キット

最新のディスカッション

MAX2740に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品