MAX25263
新規設計に推奨車載、65V 2A/3Aミニ降圧コンバータ
低IQおよび最適化されたEMI性能を備えた業界初の70V車載バック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.17
製品情報
- 厳しい相手先ブランド製造(OEM)モジュールの消費電力および性能仕様に適合
- 出力電流:2A/3A
- 消費電流:3.5µA (スタンバイ・モード時)
- ダブル・バッテリ動作を実現
- 広い入力電源範囲:3.5V~65V
- 設定可能な出力電圧:1V~20V
- 固定5V/3.3V/12Vオプションを提供
- EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
- 20ns (typ)の最小オン時間によって2.1MHzおよび24VINでの3.3V出力のスキップのない動作を保証
- スペクトラム拡散オプション
- フェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数同期
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンス処理を簡素化
- 低電圧ロックアウト
- 過熱および短絡保護
- AEC-Q100認定
MAX25262/MAX25263は、ハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵した小型、同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは3.5V~65Vの入力電圧で最大2A/3Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5µAです。このICは小さな20nsの最小オン時間に対応するため、サイクルをスキップすることなく、大きい降圧変換を単一段で実現します。最大98%のデューティ・サイクルとハイサイドFETの低オン抵抗によって、低入力電圧アプリケーションでの低ドロップアウト動作が可能です。
PGOOD信号の観察によって電圧品質を監視することができます。このデバイスは5Vと3.3Vの2つの固定出力電圧を提供します。さらに、このデバイスは外付け抵抗分圧器を使って1V~20Vの出力電圧に設定できます。周波数は内部で2.1MHzに固定されているため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。オプションで400kHzもあり、最小のスイッチング損失および最大の効率を提供します。高い軽負荷効率を実現するために、このICはFSYNCがローに引き下げられていると軽負荷時にスキップ・モードに移行します。EMIが重要なアプリケーション用に、ピン選択可能な強制パルス幅変調(PWM)モードも利用できます。このICは、優れたEMI性能を備える対称フリップチップ・パッケージで提供されます。さらに、ピン選択可能なスペクトラム拡散はEMI性能の強化に役立ちます。
アプリケーション
- 車載インパネ
- DC分散電源システム
- ダブルバッテリ車載システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25263AFOC/VY+ | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.75 | ||
| MAX25263AFOC/VY+T | 17L FC2QFN 3.5x3.75x0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 27, 2025 - 2426A MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX25263AFOC/VY+ | 製造中 | |
| MAX25263AFOC/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25263に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める