MAX25223
製造中車載36V、3.5A降圧コンバータ、5µAのIQ
クラス最高、超低IQバック、車載アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- FET内蔵同期整流式DC/DCコンバータ
- 出力電流:3.5A
- 自己消費電流:5µA (スタンバイ・モード時)
- 小型ソリューションによってスペースを節約
- 最小オン時間:65ns
- 固定動作周波数オプション:2.1MHzまたは400kHz
- VOUT:固定5V / 3.3Vオプションが利用可能
- 固定内部ソフト・スタート:3.5ms
- 革新的な電流モード制御アーキテクチャによって総基板スペースとBOM数を最小化
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
- PGOODで高精度のOV/UV監視が可能
- 高精度ENABLE閾値を備えた完全設定可能UVLO
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 動作VIN範囲:3V~36V
- ロードダンプ保護:42V
- サーマル・シャットダウン、ヒカップ・モードを備えた短絡保護、および出力過電圧保護
- 低ドロップアウトの99%デューティ・サイクル動作
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX25223は、ハイサイドおよびローサイドのスイッチを内蔵した小型、車載グレード同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは+3V~+36Vの入力電圧で最大3.5Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか5µAです。MAX25223は、+6V~+18Vの通常動作入力範囲内で±2%の高精度出力電圧を提供します。このコンバータは65nsの最小オン時間を備え、大きい入出力間の変換比に対応します。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視できます。MAX25223は99%デューティ・サイクルで動作させるドロップアウト状態での動作が可能なため、車載および産業アプリケーションに最適です。このICは、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧を備えた標準製品が提供されます。また、3V~5.5Vの範囲のその他の固定出力電圧もご要望に応じて提供されます。周波数は内部で2.1MHzに固定されているため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。オプションで400kHzも提供され、最小のスイッチング損失および最大の効率を提供します。MAX25223は軽負荷時に自動的にスキップ・モードに移行し、無負荷時で5µAという超低自己消費電流になります。このデバイスは、ピンによりイネーブルが可能なスペクトラム拡散周波数変調を提供し、変調周波数に起因するEMI放射を最小限に抑えるように設計されています。
MAX25223は小型20ピンSWTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。合理的なパッケージ・レイアウトの結果として、優れたEMI性能を備えた非常に低ノイズのソリューションになっています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- 高電圧DC-DCコンバータ
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25223ATPA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25223ATPA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25223ATPB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25223ATPB/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool