MAX25202
製造中36V HV同期整流ブーストコントローラ、車載インフォテインメントアプリケーション用
20µAのIQ、マルチフェーズ対応、優れたゲート駆動で車載アプリケーションを実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
- スキップモード時の自己消費電流:20µA
- FB電圧精度:±1.5%
- 出力電圧範囲:固定または3.5V~60V可変
- クランク対応設計を実現
- 起動後は最小1.8Vで動作
- 広い入力電源範囲:4.5V~36V
- EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
- スペクトラム拡散オプション
- 周波数同期入力
- 抵抗で設定可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
- 強制連続モードおよびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 放熱特性を高めた16ピンTQFN-EPパッケージ
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- 電源の低電圧ロックアウト
- 過熱および短絡保護
MAX25201/MAX25202は、1.5µA (typ)のシャットダウン電流を備えた高性能、電流モードPWMコントローラで、広い入力電圧範囲のブーストコンバータに対応します。これらのデバイスは4.5V~36Vの入力動作電圧範囲を備えているため、フロントエンドプリブーストなどの車載アプリケーションや汎用ブースト電源、高出力LED照明アプリケーションの初段ブースト用、またはオーディオアンプ電圧の生成に最適です。5V出力電圧を備えた内蔵の低ドロップアウトレギュレータによって、MAX25201/MAX25202は車載バッテリ入力からの直接動作が可能です。起動後は、入力動作範囲を最小1.8Vまで拡張することができます。
MAX25201/MAX25202のスイッチング周波数動作(最大2.2MHz)は出力リップルを低減し、AM帯域の干渉を防ぎ、より小型の外付け部品の使用を可能にします。スイッチング周波数は抵抗で220kHz~2.2MHzに調整可能です。あるいは、周波数を外部クロックに同期させることも可能です。スペクトラム拡散オプションが利用可能で、システムのEMI性能を向上させることができます。高電流アプリケーション用に、デュアルフェーズのMAX25202を提供しています。MAX25202は固定400kHzのスイッチング周波数で動作し、外部クロックへの同期が可能です。
これらのコントローラは、パワーOKモニタおよび低電圧ロックアウトを備えています。保護機能としては、サイクル単位の電流制限とサーマルシャットダウンがあります。MAX25201/MAX25202は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- クラスターシステム
- 緊急通話
- インフォテインメントシステム
ドキュメント
ビデオ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25202MATEA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25202MATEA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25202SATEA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25202SATEA/VY+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX25202MATEA/VY+ | 製造中 | |
| MAX25202MATEA/VY+T | 製造中 | |
| MAX25202SATEA/VY+ | 製造中 | |
| MAX25202SATEA/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25202に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める