MAX22215

新規設計に推奨

電流検出アンプと高度な診断機能を備えたモーター・ブレーキ・ドライバ

36V 3Aブレーキおよびソレノイド・ドライバ(CSAおよび診断機能搭載)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ハーフ・ブリッジ・ドライバ(最大36V動作、RON約50mΩ)× 1
  • LS FET(最大65V動作、RON約50mΩ)× 1
  • 組込み消磁回路
    • 55Vの高出力クランプ
    • 高消磁エネルギー下での安全動作のための熱制御ループ(SafeDemagTM機能)
  • 設定および診断用の1MHz I2Cシリアル・インターフェース
    • 設定可能なハーフ・ブリッジ・スルー・レート
  • クロスバー伝導を防止するデッド・タイム回路を内蔵
  • 5Vの内部レギュレータ
  • 電流検出アンプ(CSA)
    • 低オフセットで高精度を実現
    • プログラム可能な電圧ゲイン
  • 保護機能および診断機能
    • 過電流保護(OCP)
    • 3つの低電圧ロックアウト(UVLO_)
    • 過熱警告/サーマル・シャットダウン(TWARN/TSD)
    • 消磁電圧アナログ出力ピン(ODM)
    • 負荷接続チェック用の診断モード
    • システム・パラメータの内部モニタリング
    • フォルト・インジケータ・ピン(nFAULT)
MAX22215
電流検出アンプと高度な診断機能を備えたモーター・ブレーキ・ドライバ
MAX22215 Simplified Block Diagram MAX22215 Chip Illustration
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
MAX22216 新規設計に推奨 高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモーター・ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX22215-EVKIT

電流検出アンプと高度な診断機能を備えたモーター・ブレーキ・ドライバ

機能と利点

  • ハーフ・ブリッジ・ドライバ × 1
  • LS FET(65V定格)× 1
  • 組込み消磁回路
  • 電流検出アンプを内蔵
  • 供給電圧:8V~36V
  • 駆動電流:最大3A
  • 1MHzのI2Cシリアル・インターフェース
  • フルセットの保護機能

製品詳細

MAX22215-EVALでは、TRINAMIC評価用ボード・システムと組み合わせて、またはスタンドアロン・ボードとして、MAX22215を評価できます。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。MAX22215は、電流検出アンプと高度な診断機能を備えた3Aモーター・ブレーキ・ドライバです。

アプリケーション

  • 産業用モーターのブレーキ解除
  • ロボット用モーターのブレーキ解除

MAX22215-EVKIT
電流検出アンプと高度な診断機能を備えたモーター・ブレーキ・ドライバ
MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Angle View MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Top View MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

MAX22215に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品