製品概要

機能と利点

  • ハーフ・ブリッジ・ドライバ × 1
  • LS FET(65V定格)× 1
  • 組込み消磁回路
  • 電流検出アンプを内蔵
  • 供給電圧:8V~36V
  • 駆動電流:最大3A
  • 1MHzのI2Cシリアル・インターフェース
  • フルセットの保護機能

製品概要

MAX22215-EVALでは、TRINAMIC評価用ボード・システムと組み合わせて、またはスタンドアロン・ボードとして、MAX22215を評価できます。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。MAX22215は、電流検出アンプと高度な診断機能を備えた3Aモーター・ブレーキ・ドライバです。

アプリケーション

  • 産業用モーターのブレーキ解除
  • ロボット用モーターのブレーキ解除

対象となる製品