MAX20471

新規設計に推奨

低電圧同期整流ブーストコンバータ

業界唯一の車載同期整流ブーストコンバータ、最大1Aの出力電流、True Shutdown、およびアクティブローRESET出力内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • マルチ機能で小型
    • 同期整流ブーストコンバータ
      • 出荷時設定出力:3.8V~5.25V (50mVステップ)
      • 500mAおよび1Aオプション
    • 動作電源電圧:3V~4V
    • 真の出力シャットダウン
    • 2.2MHz動作(MAX20471、MAX20472)
    • 2.0MHz動作(MAX20472B)
    • オープンドレインのリセット出力端子(アクティブローRESET)
    • スペクトラム拡散イネーブル端子(SSEN)
  • 高精度
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • 低電圧監視:93 ±2%
    • 過電圧監視:107 ±2%
    • 優れた負荷過渡性能
  • 車載環境での堅牢性
    • 電流モード、強制PWM、およびSKIP動作
    • 過熱および短絡保護
    • 12ピンTDFN (3mm × 3mm)
    • 12ピンSWTDFN (3mm × 3mm)
    • 8ピンSOIC (0.150インチ) (MAX20471のみ)
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20471
低電圧同期整流ブーストコンバータ
MAX20471-MAX20472B Typical Application Circuit MAX20471、MAX20472:ファンクションダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX20471EVKIT

MAX20471の評価キット

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~4.0V
  • 固定出力:3.8V~5.25V
  • 500mA出力バージョンを実装(1Aおよび2A出力バージョンとコンパチブル)
  • 2.2MHz動作
  • 安定性をテストするためのフィードバック注入ポイント
  • 車載環境での堅牢性
    • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
    • 過熱および短絡保護
    • 動作範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20471の評価キットは、高効率、低電圧DC-DCコンバータのMAX20471~MAX20473シリーズに属するMAX20471の性能を実証します。これらのコンバータICは、3.0V~4.0Vの入力電源を最大500mAで3.8V~5.25Vの範囲に昇圧します。これらのブーストコンバータは、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。

このICは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数強制PWM (FPWM)モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ) を備えています。2.2MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートのソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。

このレギュレータは、True Shutdown™、ソフトスタート、過電流、および過熱保護を備えています。

アプリケーション

  • 車載CANトランシーバ
  • 車載ポイントオブロード

MAX20472EVKIT

MAX20472/MAX20472Bの評価キット

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~4.0V
  • 固定出力:3.8V~5.25V
  • 1A出力バージョンを実装(500mAおよび2A出力バージョンとコンパチブル)
  • 2.2MHz動作(MAX20472)
  • 2.0MHz動作(MAX20472B)
  • 安定性をテストするためのフィードバック注入ポイント
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
    • 過熱および短絡保護
    • 動作範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20472の評価キットは、高効率、低電圧DC-DCコンバータのMAX2047xシリーズに属するMAX20472およびMAX20472Bの性能を実証します。これらのコンバータICは、3.0V~4.0Vの入力電源を最大1Aで3.8V~5.25Vの範囲に昇圧します。これらのブーストコンバータは、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。

このICは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz (MAX20472Bは2.0MHz)固定周波数強制PWM (FPWM) モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ) を備えています。2.2MHzまたは2.0MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートのソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。

このレギュレータは、True Shutdown™、ソフトスタート、過電流、および過熱保護を備えています。

アプリケーション

  • 車載CANトランシーバ
  • 車載ポイントオブロード

MAX20471EVKIT
MAX20471の評価キット
MAX20472EVKIT
MAX20472/MAX20472Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX20471に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品