MAX20362

新規設計に推奨

High Peak Load PMIC for Low-Power-Density Batteries

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Low-Power Energy Buffering and with One Inductor
    • Ultra-Low 2.8μA IQ
    • 5mA to 50mA Input-Current Limit, 1mA Steps
    • 128mA Max BBOUT Current
    • Flexible VCAP Storage Voltages from 1.6V to 9.5V
    • Adjustable VBBOUT from 1.5V to 5.5V, 50mV Steps
    • Ultra-Fast DVS with PPG AFE Interoperability
      • Up to 70% LED Power Savings in PPG Systems
  • Small, Flexible Solution
    • I2C MCU Interface
    • Proprietary Digital Interface to ADI PPG AFEs
    • Tiny Inductor Options
      • 0603 (balance efficiency/size)
      • 0402 (smallest size)
    • 2.53mm x 1.69mm, 24-Bump 0.4mm Pitch WLP
MAX20362
High Peak Load PMIC for Low-Power-Density Batteries
MAX20362 Simplified Applicatiion Diagram MAX20362 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX20362EVKIT

Evaluates: MAX20362

機能と利点

  • Ultra-Fast Dynamic Voltage Scaling (DVS)
  • USB Power Option
  • Flexible Configuration
  • Sense Test Point for Output-Voltage Measurement
  • Windows® 8/Windows 10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX20362 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that evaluates the MAX20362, an integrated power management for optical sensor analog front end (AFE) in microbattery systems.

The device is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The EV kit GUI application sends commands to the MAXPICO2PMB# adapter board to configure the device.

The EV kit comes standard with the MAX20362A IC installed.

MAX20362EVKIT
Evaluates: MAX20362
MAX20362EVKIT Top Angle Evaluation Board MAX20362EVKIT Top Evaluation Board MAX20362EVKIT Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

MAX20362に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品